Gira System 55 bnc crema presa SCHUKO CC + SP MRV [475401] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese bianco crema brillante Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 01 bianco crema brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 20,17 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 bnc puro presa SCHUKO CC + SP MRV [475403] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese bianco puro brillante Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 03 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 20,17 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 bnc puro s presa SCHUKO CC + SP MRV [475427] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese bianco puro satinato Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 27 bianco puro satinato Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 20,17 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 antracite presa SCHUKO CC + SP MRV [475428] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese antracite Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 21,50 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 c.allum.(vern.) presa SCHUKO CC + SP MRV [475426] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese color alluminio (verniciato) Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 26 color alluminio (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 26,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 nero o(vern.) presa SCHUKO CC + SP MRV [4754005] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese nero opaco (verniciato) Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 005 nero opaco (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 26,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 grigio o(vern.) presa SCHUKO CC + SP MRV [4754015] Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite Prese grigio opaco (verniciato) Caratteristiche: - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Graffe di espansione incassate. - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. - Profondità di installazione ridotta. - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. - Base in materiale termoplastico infrangibile. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore - rigido e flessibile: Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Avvisi: - Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Marca: Gira Cod. art. 4754 015 grigio opaco (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 26,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx