Gira TX_44 bnc puro presa SCHUKO CT + SP (IP20) [446266] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX_44 Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44 bianco puro Caratteristiche: - Anello di supporto con messa a terra. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali: da 0 °C a 45 °C Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca. - Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Contenuto della fornitura: - Targhetta con scritta "EDV" in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 4462 66 bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 26,45 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracite(vern.) presa SCHUKO CT + SP (IP20) [446267] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX_44 Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44 antracite (verniciato) Caratteristiche: - Anello di supporto con messa a terra. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali: da 0 °C a 45 °C Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca. - Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Contenuto della fornitura: - Targhetta con scritta "EDV" in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 4462 67 antracite (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 32,65 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.allum.(vern.) presa SCHUKO CT + SP (IP20) [446265] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX_44 Protezione dall'acqua da incasso IP44 Gira TX_44 color alluminio (verniciato) Caratteristiche: - Anello di supporto con messa a terra. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali: da 0 °C a 45 °C Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca. - Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1. Contenuto della fornitura: - Targhetta con scritta "EDV" in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 4462 65 color alluminio (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 32,65 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx