System 55 bnc crema salvavita 30 mA [266401] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante bianco crema brillante Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 01 bianco crema brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 167,90 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 bnc puro salvavita 30 mA [266403] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante bianco puro brillante Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 03 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 167,90 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 bnc puro s salvavita 30 mA [266427] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante bianco puro satinato Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 27 bianco puro satinato Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 167,90 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracite salvavita 30 mA [266428] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante antracite Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 168,58 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.allum. salvavita 30 mA [266426] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante color alluminio Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 26 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 170,28 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 nero o salvavita 30 mA [2664005] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante nero opaco Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 005 nero opaco Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 170,28 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grigio o salvavita 30 mA [2664015] Salvavita 30 mA Comando a interruttore e a pulsante grigio opaco Caratteristiche: - Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. - Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Corrente nominale: 16 A Corrente di guasto nominale: 30 mA Profondità di montaggio: 32 mm Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente: da -25 °C a +40 °C Avvisi: - Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. Marca: Gira Cod. art. 2664 015 grigio opaco Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 170,28 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx