System 55 bnc crema Sensotec LED s/telecomando [237801] Sensotec LED senza telecomando Sensotec bianco crema brillante Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: 230/240 V AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Temperatura ambiente: da 0 °C a 50 °C Altezza di montaggio: 1,10 m Area di rilevamento verso la parte anteriore - Campo vicino: circa 5 cm - Campo remoto: circa 6 m Portata da ogni lato - Campo remoto: circa 2 m Luminosità: da 10 a 1000 lx Tempo di disinserimento ritardato: da 1 s a 60 min Collegamento morsetti a vite - Monofilare: da 1,5 a 2,5 mm² - a fili fini con capocorda: da 1,5 a 2,5 mm² Potenza di collegamento - Lampade a incandescenza: 400 W - Lampade alogene AT: 400 W - Trasformatore Tronic: 400 W - Lampade a LED: 100 W Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR. Marca: Gira Cod. art. 2378 01 bianco crema brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 237,56 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 bnc puro Sensotec LED s/telecomando [237803] Sensotec LED senza telecomando Sensotec bianco puro brillante Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: 230/240 V AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Temperatura ambiente: da 0 °C a 50 °C Altezza di montaggio: 1,10 m Area di rilevamento verso la parte anteriore - Campo vicino: circa 5 cm - Campo remoto: circa 6 m Portata da ogni lato - Campo remoto: circa 2 m Luminosità: da 10 a 1000 lx Tempo di disinserimento ritardato: da 1 s a 60 min Collegamento morsetti a vite - Monofilare: da 1,5 a 2,5 mm² - a fili fini con capocorda: da 1,5 a 2,5 mm² Potenza di collegamento - Lampade a incandescenza: 400 W - Lampade alogene AT: 400 W - Trasformatore Tronic: 400 W - Lampade a LED: 100 W Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR. Marca: Gira Cod. art. 2378 03 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 237,56 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 bnc puro s Sensotec LED s/telecomando [237827] Sensotec LED senza telecomando Sensotec bianco puro satinato Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: 230/240 V AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Temperatura ambiente: da 0 °C a 50 °C Altezza di montaggio: 1,10 m Area di rilevamento verso la parte anteriore - Campo vicino: circa 5 cm - Campo remoto: circa 6 m Portata da ogni lato - Campo remoto: circa 2 m Luminosità: da 10 a 1000 lx Tempo di disinserimento ritardato: da 1 s a 60 min Collegamento morsetti a vite - Monofilare: da 1,5 a 2,5 mm² - a fili fini con capocorda: da 1,5 a 2,5 mm² Potenza di collegamento - Lampade a incandescenza: 400 W - Lampade alogene AT: 400 W - Trasformatore Tronic: 400 W - Lampade a LED: 100 W Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR. Marca: Gira Cod. art. 2378 27 bianco puro satinato Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 237,56 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracite Sensotec LED s/telecomando [237828] Sensotec LED senza telecomando Sensotec antracite Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: 230/240 V AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Temperatura ambiente: da 0 °C a 50 °C Altezza di montaggio: 1,10 m Area di rilevamento verso la parte anteriore - Campo vicino: circa 5 cm - Campo remoto: circa 6 m Portata da ogni lato - Campo remoto: circa 2 m Luminosità: da 10 a 1000 lx Tempo di disinserimento ritardato: da 1 s a 60 min Collegamento morsetti a vite - Monofilare: da 1,5 a 2,5 mm² - a fili fini con capocorda: da 1,5 a 2,5 mm² Potenza di collegamento - Lampade a incandescenza: 400 W - Lampade alogene AT: 400 W - Trasformatore Tronic: 400 W - Lampade a LED: 100 W Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR. Marca: Gira Cod. art. 2378 28 antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 241,92 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.allum.(vern.) Sensotec LED s/telecomando [237826] Sensotec LED senza telecomando Sensotec color alluminio (verniciato) Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: 230/240 V AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Temperatura ambiente: da 0 °C a 50 °C Altezza di montaggio: 1,10 m Area di rilevamento verso la parte anteriore - Campo vicino: circa 5 cm - Campo remoto: circa 6 m Portata da ogni lato - Campo remoto: circa 2 m Luminosità: da 10 a 1000 lx Tempo di disinserimento ritardato: da 1 s a 60 min Collegamento morsetti a vite - Monofilare: da 1,5 a 2,5 mm² - a fili fini con capocorda: da 1,5 a 2,5 mm² Potenza di collegamento - Lampade a incandescenza: 400 W - Lampade alogene AT: 400 W - Trasformatore Tronic: 400 W - Lampade a LED: 100 W Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR. Marca: Gira Cod. art. 2378 26 color alluminio (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 244,82 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 nero o(vern.) Sensotec LED s/telecomando [2378005] Sensotec LED senza telecomando Sensotec nero opaco (verniciato) Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente. - Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: 230/240 V AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Temperatura ambiente: da 0 °C a 50 °C Altezza di montaggio: 1,10 m Area di rilevamento verso la parte anteriore - Campo vicino: circa 5 cm - Campo remoto: circa 6 m Portata da ogni lato - Campo remoto: circa 2 m Luminosità: da 10 a 1000 lx Tempo di disinserimento ritardato: da 1 s a 60 min Collegamento morsetti a vite - Monofilare: da 1,5 a 2,5 mm² - a fili fini con capocorda: da 1,5 a 2,5 mm² Potenza di collegamento - Lampade a incandescenza: 400 W - Lampade alogene AT: 400 W - Trasformatore Tronic: 400 W - Lampade a LED: 100 W Profondità di montaggio: 33 mm Avvisi: - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR. Marca: Gira Cod. art. 2378 005 nero opaco (verniciato) Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 244,82 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx