System 55 blanc crème TA S3000 Display [539301] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 blanc crème brillant Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 110,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc TA S3000 Display [539303] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 blanc brillant Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 110,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s TA S3000 Display [539327] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 blanc satiné Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 110,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu TA S3000 Display [539326] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 teinte alu Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 116,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite TA S3000 Display [539328] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 anthracite Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 114,27 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m TA S3000 Display [5393005] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 noir mat Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 116,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m TA S3000 Display [5393015] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 gris mat Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 116,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable TA S3000 Display [5393600] Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 Gira System 3000 acier inoxydable Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. - L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. - Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. - Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. - Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. - Supporte les capteurs de température internes et externes. - Détection chute température. - Verrouillage de commande. - Fonction de protection de vanne. - Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Technical data: Précision de marche par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5393 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 123,85 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx