System 70 blanc horl.store/pr. S3000 BT [538170] Horloge de store et programmable System 3000 BT System 70 Commuter et pousser blanc brillant Caractéristiques: - Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs. - Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. - Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté - Commande d'écrans et d'éclairage. - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. - Activer/désactiver le fonctionnement automatique. - Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. - Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. - Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. - Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. - À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. - Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. - Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). - Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. - Décalage du temps astronomique réglable. - Fonction aléatoire. - Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. - Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. - Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. - Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. - Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. - En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Marque: Gira Réf. 5381 70 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 136,86 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 blanc s(laq.) horl.store/pr. S3000 BT [538172] Horloge de store et programmable System 3000 BT System 70 Commuter et pousser blanc satiné (laqué) Caractéristiques: - Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs. - Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. - Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté - Commande d'écrans et d'éclairage. - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. - Activer/désactiver le fonctionnement automatique. - Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. - Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. - Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. - Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. - À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. - Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. - Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). - Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. - Décalage du temps astronomique réglable. - Fonction aléatoire. - Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. - Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. - Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. - Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. - Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. - En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Marque: Gira Réf. 5381 72 blanc satiné (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 144,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 anthracite(laq.) horl.store/pr. S3000 BT [538173] Horloge de store et programmable System 3000 BT System 70 Commuter et pousser anthracite (laqué) Caractéristiques: - Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs. - Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. - Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté - Commande d'écrans et d'éclairage. - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. - Activer/désactiver le fonctionnement automatique. - Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. - Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. - Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. - Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. - À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. - Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. - Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). - Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. - Décalage du temps astronomique réglable. - Fonction aléatoire. - Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. - Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. - Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. - Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. - Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. - En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Marque: Gira Réf. 5381 73 anthracite (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 144,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 noir m(laq.) horl.store/pr. S3000 BT [538174] Horloge de store et programmable System 3000 BT System 70 Commuter et pousser noir mat (laqué) Caractéristiques: - Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs. - Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. - Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté - Commande d'écrans et d'éclairage. - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. - Activer/désactiver le fonctionnement automatique. - Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. - Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. - Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. - Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. - À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. - Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. - Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). - Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. - Décalage du temps astronomique réglable. - Fonction aléatoire. - Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. - Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. - Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. - Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. - Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. - En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Marque: Gira Réf. 5381 74 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 144,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 gris m(laq.) horl.store/pr. S3000 BT [538176] Horloge de store et programmable System 3000 BT System 70 Commuter et pousser gris mat (laqué) Caractéristiques: - Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs. - Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. - Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté - Commande d'écrans et d'éclairage. - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. - Activer/désactiver le fonctionnement automatique. - Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. - Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. - Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. - Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. - À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. - Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. - Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). - Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. - Décalage du temps astronomique réglable. - Fonction aléatoire. - Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. - Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. - Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. - Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. - Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. - En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Marque: Gira Réf. 5381 76 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 144,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx