System 70 blanc mod.rapp.dét.mvt S3000 2,20 m Komfort BT [537670] Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT System 70 Commuter et pousser blanc brillant Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation. - Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible. Avec module de commutation System�3000 - Fonctionnement de courte durée. Avec module variateur System�3000 - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande. - Fonction d'éclairage de base. - Fonction d'éclairage nocturne. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Réglage du seuil de luminosité. - Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %). - Réglage du délai de temporisation. - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures. - Simulation de présence. - Avertissement de mise hors service. - Fonctionnement de jour. - Test de détection. - Fonction de temporisation. - Fonction d'alarme. Technical data: Angle de détection: 180° Valeur de luminosité - Réglable: env. 5 à 500 lx - Fixe: Fonctionnement de jour Sensibilité: 0, 25, 50, 75, 100 % Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Délai de temporisation: env. 10 s à 60 min Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -20°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5376 70 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 134,07 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 blanc s(laq.) mod.rapp.dét.mvt S3000 2,20 m Komfort BT [537672] Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT System 70 Commuter et pousser blanc satiné (laqué) Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation. - Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible. Avec module de commutation System�3000 - Fonctionnement de courte durée. Avec module variateur System�3000 - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande. - Fonction d'éclairage de base. - Fonction d'éclairage nocturne. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Réglage du seuil de luminosité. - Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %). - Réglage du délai de temporisation. - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures. - Simulation de présence. - Avertissement de mise hors service. - Fonctionnement de jour. - Test de détection. - Fonction de temporisation. - Fonction d'alarme. Technical data: Angle de détection: 180° Valeur de luminosité - Réglable: env. 5 à 500 lx - Fixe: Fonctionnement de jour Sensibilité: 0, 25, 50, 75, 100 % Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Délai de temporisation: env. 10 s à 60 min Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -20°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5376 72 blanc satiné (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 141,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 anthracite(laq.) mod.rapp.dét.mvt S3000 2,20 m Komfort BT [537673] Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT System 70 Commuter et pousser anthracite (laqué) Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation. - Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible. Avec module de commutation System�3000 - Fonctionnement de courte durée. Avec module variateur System�3000 - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande. - Fonction d'éclairage de base. - Fonction d'éclairage nocturne. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Réglage du seuil de luminosité. - Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %). - Réglage du délai de temporisation. - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures. - Simulation de présence. - Avertissement de mise hors service. - Fonctionnement de jour. - Test de détection. - Fonction de temporisation. - Fonction d'alarme. Technical data: Angle de détection: 180° Valeur de luminosité - Réglable: env. 5 à 500 lx - Fixe: Fonctionnement de jour Sensibilité: 0, 25, 50, 75, 100 % Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Délai de temporisation: env. 10 s à 60 min Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -20°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5376 73 anthracite (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 141,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 noir m(laq.) mod.rapp.dét.mvt S3000 2,20 m Komfort BT [537674] Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT System 70 Commuter et pousser noir mat (laqué) Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation. - Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible. Avec module de commutation System�3000 - Fonctionnement de courte durée. Avec module variateur System�3000 - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande. - Fonction d'éclairage de base. - Fonction d'éclairage nocturne. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Réglage du seuil de luminosité. - Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %). - Réglage du délai de temporisation. - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures. - Simulation de présence. - Avertissement de mise hors service. - Fonctionnement de jour. - Test de détection. - Fonction de temporisation. - Fonction d'alarme. Technical data: Angle de détection: 180° Valeur de luminosité - Réglable: env. 5 à 500 lx - Fixe: Fonctionnement de jour Sensibilité: 0, 25, 50, 75, 100 % Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Délai de temporisation: env. 10 s à 60 min Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -20°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5376 74 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 141,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 gris m(laq.) mod.rapp.dét.mvt S3000 2,20 m Komfort BT [537676] Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Komfort BT System 70 Commuter et pousser gris mat (laqué) Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation. - Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible. Avec module de commutation System�3000 - Fonctionnement de courte durée. Avec module variateur System�3000 - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande. - Fonction d'éclairage de base. - Fonction d'éclairage nocturne. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Réglage du seuil de luminosité. - Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %). - Réglage du délai de temporisation. - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures. - Simulation de présence. - Avertissement de mise hors service. - Fonctionnement de jour. - Test de détection. - Fonction de temporisation. - Fonction d'alarme. Technical data: Angle de détection: 180° Valeur de luminosité - Réglable: env. 5 à 500 lx - Fixe: Fonctionnement de jour Sensibilité: 0, 25, 50, 75, 100 % Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Délai de temporisation: env. 10 s à 60 min Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -20°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5376 76 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 141,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx