Gira System 70 blanc mod.rapp.comm. RF Multi 1x flèches KNX [510570]
Module rapporté de commande RF Multi 1x symboles de flèche pour KNX System
70
Modules rapportés de commande RF pour KNX
blanc brillant
Caractéristiques:
- Module rapporté de commande RF Multi pour KNX pour la commande des modules
System 3000 ainsi que des appareils KNX à distance via KNX RF.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de commande de jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction
de touche du module rapporté de commande RF Multi pour KNX.
- Actionneur KNX RF en liaison avec les modules System 3000.
- Fonctionnement avec module de commutation, de variation, de store, du
thermostat d'ambiance ainsi que du module de poste secondaire 3 fils du
System 3000.
- Capteur de température intégré.
- Mode répéteur intégré.
Mesure de la température ambiante
- Le module rapporté de commande RF Multi est doté d'un capteur de
température à l'intérieur de l'appareil, lequel permet de mesurer et de
transmettre la température ambiante.
- Les mesures de température ne sont possibles qu'en combinaison avec les
modules suivants : Référence 5403 00, Référence 5405 00, Référence
5406 00, Référence 5414 00, Référence 5415 00, Référence 5395 00,
Référence 5409 00.
- Pour la référence 540500, veillez à ce que les charges raccordées ne
dépassent pas 40 W.
Les fonctions de commande dépendent du module à encastrer
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec le poste
secondaire à 3 fils du System 3000 en tant qu’appareil de commande RF KNX
alimenté en 230V.
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et
de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire
d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas
de réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température
de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la
variation, la variation en différentes étapes, la répétition des
télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme
d'arrêt à la fin de l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la
valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et
le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté
dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur
de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux
télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement
peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être
ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de
mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction
de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou
une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement,
fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la
température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en calculant une
valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une
température externe.
Fonctions de la LED d’état
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions
suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage
d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état,
activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et
affichage du décalage de la valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué
soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED
d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes
ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le
recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED
d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de
communication.
Fonctions de l’actionneur de commutation
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de commutation System 3000.
- Canal de l'actionneur de commutation 1x/2x.
- Mesure de la température possible avec les références 5403 00 et
5405 00.
- Sélection de la fonction du module pour la
commutation :
Fonctionnement contact à ouverture et contact à
fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors
service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage,
temporisations.
L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme
un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur variateur et de l’actionneur DALI
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules variateurs System 3000.
- Mesure de la température avec la référence 5406 00.
- Sélection des fonctions du module de variateur :comportement de variation
et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et
fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier
avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances),
fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible
en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou
pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur de store
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de store System 3000.
- Canal d’actionneur de store 1x.
- Mesure de la température possible.
- Sélection des fonctions du module pour la commande de store : type de
rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel),
fonction pare-soleil, tension de la toile pour auvents, correction de la
position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique
via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.
Fonctions de l’actionneur de chauffage
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de thermostat d'ambiance System 3000.
- Canal d’actionneur de chauffage 1x avec les références 5403 00,
5405 00 et 5395 00.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :
commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode
chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement
par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur
MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative,
commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade,
fonction de protection de vanne, surveillance cyclique de la température du
sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le
gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de
température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction
d’ambiance (16 ambiances). L'entrée de poste secondaire est utilisée pour
commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement. L’entrée de
poste secondaire peut également être utilisée comme un point de commande
supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio
d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Technical data:
KNX moyen: RF1.M (à partir de l’ETS 6)
Fréquence radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission: max. 20 mW
Portée de transmission: env. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Indications:
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
cache du Gira System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes
alternatives.
Marque: Gira
Réf. 5105 70 blanc brillant
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 71,62 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gira System 70 blanc s(laq.) mod.rapp.comm. RF Multi 1x flèches KNX [510572]
Module rapporté de commande RF Multi 1x symboles de flèche pour KNX System
70
Modules rapportés de commande RF pour KNX
blanc satiné (laqué)
Caractéristiques:
- Module rapporté de commande RF Multi pour KNX pour la commande des modules
System 3000 ainsi que des appareils KNX à distance via KNX RF.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de commande de jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction
de touche du module rapporté de commande RF Multi pour KNX.
- Actionneur KNX RF en liaison avec les modules System 3000.
- Fonctionnement avec module de commutation, de variation, de store, du
thermostat d'ambiance ainsi que du module de poste secondaire 3 fils du
System 3000.
- Capteur de température intégré.
- Mode répéteur intégré.
Mesure de la température ambiante
- Le module rapporté de commande RF Multi est doté d'un capteur de
température à l'intérieur de l'appareil, lequel permet de mesurer et de
transmettre la température ambiante.
- Les mesures de température ne sont possibles qu'en combinaison avec les
modules suivants : Référence 5403 00, Référence 5405 00, Référence
5406 00, Référence 5414 00, Référence 5415 00, Référence 5395 00,
Référence 5409 00.
- Pour la référence 540500, veillez à ce que les charges raccordées ne
dépassent pas 40 W.
Les fonctions de commande dépendent du module à encastrer
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec le poste
secondaire à 3 fils du System 3000 en tant qu’appareil de commande RF KNX
alimenté en 230V.
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et
de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire
d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas
de réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température
de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la
variation, la variation en différentes étapes, la répétition des
télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme
d'arrêt à la fin de l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la
valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et
le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté
dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur
de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux
télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement
peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être
ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de
mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction
de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou
une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement,
fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la
température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en calculant une
valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une
température externe.
Fonctions de la LED d’état
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions
suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage
d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état,
activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et
affichage du décalage de la valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué
soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED
d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes
ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le
recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED
d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de
communication.
Fonctions de l’actionneur de commutation
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de commutation System 3000.
- Canal de l'actionneur de commutation 1x/2x.
- Mesure de la température possible avec les références 5403 00 et
5405 00.
- Sélection de la fonction du module pour la
commutation :
Fonctionnement contact à ouverture et contact à
fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors
service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage,
temporisations.
L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme
un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur variateur et de l’actionneur DALI
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules variateurs System 3000.
- Mesure de la température avec la référence 5406 00.
- Sélection des fonctions du module de variateur :comportement de variation
et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et
fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier
avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances),
fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible
en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou
pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur de store
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de store System 3000.
- Canal d’actionneur de store 1x.
- Mesure de la température possible.
- Sélection des fonctions du module pour la commande de store : type de
rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel),
fonction pare-soleil, tension de la toile pour auvents, correction de la
position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique
via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.
Fonctions de l’actionneur de chauffage
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de thermostat d'ambiance System 3000.
- Canal d’actionneur de chauffage 1x avec les références 5403 00,
5405 00 et 5395 00.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :
commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode
chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement
par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur
MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative,
commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade,
fonction de protection de vanne, surveillance cyclique de la température du
sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le
gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de
température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction
d’ambiance (16 ambiances). L'entrée de poste secondaire est utilisée pour
commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement. L’entrée de
poste secondaire peut également être utilisée comme un point de commande
supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio
d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Technical data:
KNX moyen: RF1.M (à partir de l’ETS 6)
Fréquence radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission: max. 20 mW
Portée de transmission: env. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Indications:
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
cache du Gira System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes
alternatives.
Marque: Gira
Réf. 5105 72 blanc satiné (laqué)
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 77,95 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gira System 70 anthracite(laq.) mod.rapp.comm. RF Multi 1x flèches KNX
[510573]
Module rapporté de commande RF Multi 1x symboles de flèche pour KNX System
70
Modules rapportés de commande RF pour KNX
anthracite (laqué)
Caractéristiques:
- Module rapporté de commande RF Multi pour KNX pour la commande des modules
System 3000 ainsi que des appareils KNX à distance via KNX RF.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de commande de jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction
de touche du module rapporté de commande RF Multi pour KNX.
- Actionneur KNX RF en liaison avec les modules System 3000.
- Fonctionnement avec module de commutation, de variation, de store, du
thermostat d'ambiance ainsi que du module de poste secondaire 3 fils du
System 3000.
- Capteur de température intégré.
- Mode répéteur intégré.
Mesure de la température ambiante
- Le module rapporté de commande RF Multi est doté d'un capteur de
température à l'intérieur de l'appareil, lequel permet de mesurer et de
transmettre la température ambiante.
- Les mesures de température ne sont possibles qu'en combinaison avec les
modules suivants : Référence 5403 00, Référence 5405 00, Référence
5406 00, Référence 5414 00, Référence 5415 00, Référence 5395 00,
Référence 5409 00.
- Pour la référence 540500, veillez à ce que les charges raccordées ne
dépassent pas 40 W.
Les fonctions de commande dépendent du module à encastrer
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec le poste
secondaire à 3 fils du System 3000 en tant qu’appareil de commande RF KNX
alimenté en 230V.
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et
de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire
d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas
de réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température
de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la
variation, la variation en différentes étapes, la répétition des
télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme
d'arrêt à la fin de l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la
valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et
le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté
dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur
de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux
télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement
peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être
ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de
mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction
de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou
une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement,
fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la
température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en calculant une
valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une
température externe.
Fonctions de la LED d’état
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions
suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage
d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état,
activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et
affichage du décalage de la valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué
soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED
d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes
ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le
recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED
d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de
communication.
Fonctions de l’actionneur de commutation
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de commutation System 3000.
- Canal de l'actionneur de commutation 1x/2x.
- Mesure de la température possible avec les références 5403 00 et
5405 00.
- Sélection de la fonction du module pour la
commutation :
Fonctionnement contact à ouverture et contact à
fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors
service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage,
temporisations.
L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme
un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur variateur et de l’actionneur DALI
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules variateurs System 3000.
- Mesure de la température avec la référence 5406 00.
- Sélection des fonctions du module de variateur :comportement de variation
et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et
fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier
avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances),
fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible
en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou
pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur de store
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de store System 3000.
- Canal d’actionneur de store 1x.
- Mesure de la température possible.
- Sélection des fonctions du module pour la commande de store : type de
rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel),
fonction pare-soleil, tension de la toile pour auvents, correction de la
position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique
via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.
Fonctions de l’actionneur de chauffage
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de thermostat d'ambiance System 3000.
- Canal d’actionneur de chauffage 1x avec les références 5403 00,
5405 00 et 5395 00.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :
commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode
chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement
par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur
MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative,
commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade,
fonction de protection de vanne, surveillance cyclique de la température du
sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le
gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de
température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction
d’ambiance (16 ambiances). L'entrée de poste secondaire est utilisée pour
commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement. L’entrée de
poste secondaire peut également être utilisée comme un point de commande
supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio
d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Technical data:
KNX moyen: RF1.M (à partir de l’ETS 6)
Fréquence radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission: max. 20 mW
Portée de transmission: env. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Indications:
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
cache du Gira System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes
alternatives.
Marque: Gira
Réf. 5105 73 anthracite (laqué)
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 77,95 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gira System 70 noir m(laq.) mod.rapp.comm. RF Multi 1x flèches KNX [510574]
Module rapporté de commande RF Multi 1x symboles de flèche pour KNX System
70
Modules rapportés de commande RF pour KNX
noir mat (laqué)
Caractéristiques:
- Module rapporté de commande RF Multi pour KNX pour la commande des modules
System 3000 ainsi que des appareils KNX à distance via KNX RF.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de commande de jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction
de touche du module rapporté de commande RF Multi pour KNX.
- Actionneur KNX RF en liaison avec les modules System 3000.
- Fonctionnement avec module de commutation, de variation, de store, du
thermostat d'ambiance ainsi que du module de poste secondaire 3 fils du
System 3000.
- Capteur de température intégré.
- Mode répéteur intégré.
Mesure de la température ambiante
- Le module rapporté de commande RF Multi est doté d'un capteur de
température à l'intérieur de l'appareil, lequel permet de mesurer et de
transmettre la température ambiante.
- Les mesures de température ne sont possibles qu'en combinaison avec les
modules suivants : Référence 5403 00, Référence 5405 00, Référence
5406 00, Référence 5414 00, Référence 5415 00, Référence 5395 00,
Référence 5409 00.
- Pour la référence 540500, veillez à ce que les charges raccordées ne
dépassent pas 40 W.
Les fonctions de commande dépendent du module à encastrer
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec le poste
secondaire à 3 fils du System 3000 en tant qu’appareil de commande RF KNX
alimenté en 230V.
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et
de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire
d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas
de réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température
de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la
variation, la variation en différentes étapes, la répétition des
télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme
d'arrêt à la fin de l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la
valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et
le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté
dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur
de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux
télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement
peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être
ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de
mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction
de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou
une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement,
fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la
température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en calculant une
valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une
température externe.
Fonctions de la LED d’état
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions
suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage
d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état,
activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et
affichage du décalage de la valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué
soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED
d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes
ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le
recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED
d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de
communication.
Fonctions de l’actionneur de commutation
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de commutation System 3000.
- Canal de l'actionneur de commutation 1x/2x.
- Mesure de la température possible avec les références 5403 00 et
5405 00.
- Sélection de la fonction du module pour la
commutation :
Fonctionnement contact à ouverture et contact à
fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors
service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage,
temporisations.
L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme
un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur variateur et de l’actionneur DALI
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules variateurs System 3000.
- Mesure de la température avec la référence 5406 00.
- Sélection des fonctions du module de variateur :comportement de variation
et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et
fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier
avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances),
fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible
en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou
pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur de store
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de store System 3000.
- Canal d’actionneur de store 1x.
- Mesure de la température possible.
- Sélection des fonctions du module pour la commande de store : type de
rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel),
fonction pare-soleil, tension de la toile pour auvents, correction de la
position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique
via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.
Fonctions de l’actionneur de chauffage
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de thermostat d'ambiance System 3000.
- Canal d’actionneur de chauffage 1x avec les références 5403 00,
5405 00 et 5395 00.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :
commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode
chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement
par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur
MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative,
commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade,
fonction de protection de vanne, surveillance cyclique de la température du
sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le
gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de
température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction
d’ambiance (16 ambiances). L'entrée de poste secondaire est utilisée pour
commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement. L’entrée de
poste secondaire peut également être utilisée comme un point de commande
supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio
d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Technical data:
KNX moyen: RF1.M (à partir de l’ETS 6)
Fréquence radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission: max. 20 mW
Portée de transmission: env. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Indications:
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
cache du Gira System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes
alternatives.
Marque: Gira
Réf. 5105 74 noir mat (laqué)
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 77,95 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gira System 70 gris m(laq.) mod.rapp.comm. RF Multi 1x flèches KNX [510576]
Module rapporté de commande RF Multi 1x symboles de flèche pour KNX System
70
Modules rapportés de commande RF pour KNX
gris mat (laqué)
Caractéristiques:
- Module rapporté de commande RF Multi pour KNX pour la commande des modules
System 3000 ainsi que des appareils KNX à distance via KNX RF.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de commande de jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction
de touche du module rapporté de commande RF Multi pour KNX.
- Actionneur KNX RF en liaison avec les modules System 3000.
- Fonctionnement avec module de commutation, de variation, de store, du
thermostat d'ambiance ainsi que du module de poste secondaire 3 fils du
System 3000.
- Capteur de température intégré.
- Mode répéteur intégré.
Mesure de la température ambiante
- Le module rapporté de commande RF Multi est doté d'un capteur de
température à l'intérieur de l'appareil, lequel permet de mesurer et de
transmettre la température ambiante.
- Les mesures de température ne sont possibles qu'en combinaison avec les
modules suivants : Référence 5403 00, Référence 5405 00, Référence
5406 00, Référence 5414 00, Référence 5415 00, Référence 5395 00,
Référence 5409 00.
- Pour la référence 540500, veillez à ce que les charges raccordées ne
dépassent pas 40 W.
Les fonctions de commande dépendent du module à encastrer
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec le poste
secondaire à 3 fils du System 3000 en tant qu’appareil de commande RF KNX
alimenté en 230V.
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et
de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire
d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas
de réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température
de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la
variation, la variation en différentes étapes, la répétition des
télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme
d'arrêt à la fin de l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la
valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et
le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté
dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur
de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux
télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement
peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être
ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de
mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction
de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou
une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement,
fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la
température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en calculant une
valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une
température externe.
Fonctions de la LED d’état
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions
suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage
d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état,
activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et
affichage du décalage de la valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué
soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED
d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes
ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le
recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED
d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de
communication.
Fonctions de l’actionneur de commutation
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de commutation System 3000.
- Canal de l'actionneur de commutation 1x/2x.
- Mesure de la température possible avec les références 5403 00 et
5405 00.
- Sélection de la fonction du module pour la
commutation :
Fonctionnement contact à ouverture et contact à
fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors
service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage,
temporisations.
L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme
un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur variateur et de l’actionneur DALI
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules variateurs System 3000.
- Mesure de la température avec la référence 5406 00.
- Sélection des fonctions du module de variateur :comportement de variation
et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et
fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier
avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances),
fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible
en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou
pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur de store
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de store System 3000.
- Canal d’actionneur de store 1x.
- Mesure de la température possible.
- Sélection des fonctions du module pour la commande de store : type de
rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel),
fonction pare-soleil, tension de la toile pour auvents, correction de la
position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique
via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.
Fonctions de l’actionneur de chauffage
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de thermostat d'ambiance System 3000.
- Canal d’actionneur de chauffage 1x avec les références 5403 00,
5405 00 et 5395 00.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :
commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode
chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement
par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur
MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative,
commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade,
fonction de protection de vanne, surveillance cyclique de la température du
sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le
gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de
température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction
d’ambiance (16 ambiances). L'entrée de poste secondaire est utilisée pour
commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement. L’entrée de
poste secondaire peut également être utilisée comme un point de commande
supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio
d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Technical data:
KNX moyen: RF1.M (à partir de l’ETS 6)
Fréquence radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission: max. 20 mW
Portée de transmission: env. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Indications:
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
cache du Gira System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes
alternatives.
Marque: Gira
Réf. 5105 76 gris mat (laqué)
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 77,95 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gira System 70 blanc mod.rapp.comm. RF Multi 1x flèches KNX [5105112]
Module rapporté de commande RF Multi 1x symboles de flèche pour KNX System
70
Modules rapportés de commande RF pour KNX
blanc brillant
Caractéristiques:
- Module rapporté de commande RF Multi pour KNX pour la commande des modules
System 3000 ainsi que des appareils KNX à distance via KNX RF.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Possibilité de commande de jusqu'à quatre fonctions grâce à la fonction
de touche du module rapporté de commande RF Multi pour KNX.
- Actionneur KNX RF en liaison avec les modules System 3000.
- Fonctionnement avec module de commutation, de variation, de store, du
thermostat d'ambiance ainsi que du module de poste secondaire 3 fils du
System 3000.
- Capteur de température intégré.
- Mode répéteur intégré.
Mesure de la température ambiante
- Le module rapporté de commande RF Multi est doté d'un capteur de
température à l'intérieur de l'appareil, lequel permet de mesurer et de
transmettre la température ambiante.
- Les mesures de température ne sont possibles qu'en combinaison avec les
modules suivants : Référence 5403 00, Référence 5405 00, Référence
5406 00, Référence 5414 00, Référence 5415 00, Référence 5395 00,
Référence 5409 00.
- Pour la référence 540500, veillez à ce que les charges raccordées ne
dépassent pas 40 W.
Les fonctions de commande dépendent du module à encastrer
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec le poste
secondaire à 3 fils du System 3000 en tant qu’appareil de commande RF KNX
alimenté en 230V.
- Concept de commande fonction de bascule ou de touche.
- Commutation, variation et température de couleur, commande des couleurs et
de la luminosité, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire
d'ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
- Commutation : La commande d'appui et/ou de relâchement est réglable (pas
de réaction, allumer, éteindre, basculer).
- Variation et température de couleur : la luminosité et/ou la température
de couleur, la commande à l'appui, le temps entre la commutation et la
variation, la variation en différentes étapes, la répétition des
télégrammes lors d’un actionnement prolongé et l'envoi d'un télégramme
d'arrêt à la fin de l'actionnement.
- Commande des couleurs et de la luminosité : Pour le balayage du cercle
chromatique ou le réglage de la luminosité, il est possible de régler la
commande à l’appui, le temps entre la commutation et la variation, la
valeur de départ, le pas et le temps entre deux télégrammes.
- Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et
le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté
dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur
de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
- Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction
mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
- Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux
télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement
peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être
ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
- Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de
mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction
de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
- Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
Caractéristiques postes secondaires de régulateur
- Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou
une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement,
fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
- Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
- La régulation de la température peut être activée. Mesure de la
température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en calculant une
valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une
température externe.
Fonctions de la LED d’état
- La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions
suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage
d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état,
activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement,
affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et
affichage du décalage de la valeur de consigne.
- La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué
soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED
d'état de l'appareil. Les LED d'état peuvent être au choix rouges, vertes
ou bleues.
- La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le
recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED
d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de
communication.
Fonctions de l’actionneur de commutation
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de commutation System 3000.
- Canal de l'actionneur de commutation 1x/2x.
- Mesure de la température possible avec les références 5403 00 et
5405 00.
- Sélection de la fonction du module pour la
commutation :
Fonctionnement contact à ouverture et contact à
fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors
service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage,
temporisations.
L'entrée de poste secondaire peut être utilisée comme
un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur variateur et de l’actionneur DALI
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules variateurs System 3000.
- Mesure de la température avec la référence 5406 00.
- Sélection des fonctions du module de variateur :comportement de variation
et courbe caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et
fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier
avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances),
fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible
en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou
pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Fonctions de l’actionneur de store
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de store System 3000.
- Canal d’actionneur de store 1x.
- Mesure de la température possible.
- Sélection des fonctions du module pour la commande de store : type de
rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel),
fonction pare-soleil, tension de la toile pour auvents, correction de la
position finale pour la fonction de ventilation, temps de marche automatique
via le bus KNX, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction verrouillage.
Fonctions de l’actionneur de chauffage
- Le module rapporté de commande RF Multi peut être utilisé avec les
modules de thermostat d'ambiance System 3000.
- Canal d’actionneur de chauffage 1x avec les références 5403 00,
5405 00 et 5395 00.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :
commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode
chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement
par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur
MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative,
commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade,
fonction de protection de vanne, surveillance cyclique de la température du
sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le
gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de
température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction
d’ambiance (16 ambiances). L'entrée de poste secondaire est utilisée pour
commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement. L’entrée de
poste secondaire peut également être utilisée comme un point de commande
supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio
d’autres appareils KNX en tant que capteur.
Technical data:
KNX moyen: RF1.M (à partir de l’ETS 6)
Fréquence radio: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission: max. 20 mW
Portée de transmission: env. 100 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Mode de mise en service: Mode S
Version ETS: À partir de ETS6.2
Indications:
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- En cas d'utilisation du Gira TX_44, utiliser le cadre adaptateur IP20 et le
cache du Gira System 55.
- Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes
alternatives.
Marque: Gira
Réf. 5105 112 blanc brillant
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 71,62 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx