Gira TX_44 blanc prise SCHUKO clap. serrure diff. + ZI [446766] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et serrure avec fermetures triées Montage encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 blanc Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Hauteur de l'étiquette de marquage: 12 mm Etendue de la livraison: - Deux clés sont comprises dans la livraison. - Étiquette vierge fournie. Marque: Gira Réf. 4467 66 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 81,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 anthracite prise SCHUKO clap. serrure diff. + ZI [446767] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et serrure avec fermetures triées Montage encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 anthracite Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Hauteur de l'étiquette de marquage: 12 mm Etendue de la livraison: - Deux clés sont comprises dans la livraison. - Étiquette vierge fournie. Marque: Gira Réf. 4467 67 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 87,42 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 t.alu prise SCHUKO clap. serrure diff. + ZI [446765] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et serrure avec fermetures triées Montage encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 teinte alu Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Hauteur de l'étiquette de marquage: 12 mm Etendue de la livraison: - Deux clés sont comprises dans la livraison. - Étiquette vierge fournie. Marque: Gira Réf. 4467 65 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 87,42 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx