Gira System 55 blanc crème prise SCHUKO SP s/gr. BRV [438301] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 11,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc prise SCHUKO SP s/gr. BRV [438303] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises blanc brillant Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 11,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc s prise SCHUKO SP s/gr. BRV [438327] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises blanc satiné Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 11,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 anthracite prise SCHUKO SP s/gr. BRV [438328] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises anthracite Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,80 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 t.alu(laq.) prise SCHUKO SP s/gr. BRV [438326] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises teinte alu (laqué) Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 noir m(laq.) prise SCHUKO SP s/gr. BRV [4383005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises noir mat (laqué) Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 gris m(laq.) prise SCHUKO SP s/gr. BRV [4383015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises gris mat (laqué) Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 015 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 acier inoxydable prise SCHUKO SP s/gr. BRV [4383600] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis Prises acier inoxydable Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4383 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 26,43 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx