System 55 blanc crème prise SCHUKO BRV [418001] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 7,56 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise SCHUKO BRV [418003] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises blanc brillant Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 7,56 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise SCHUKO BRV [418027] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises blanc satiné Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 7,56 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise SCHUKO BRV [418028] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises anthracite Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 9,20 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu prise SCHUKO BRV [418026] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises teinte alu Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise SCHUKO BRV [4180005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises noir mat Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m prise SCHUKO BRV [4180015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises gris mat Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable prise SCHUKO BRV [4180600] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis Prises acier inoxydable Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. - Anneau de support mis à la terre. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Marque: Gira Réf. 4180 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 22,74 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx