System 55 blanc crème prise SCHUKO lumin.LED + SP [417001] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 70,16 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise SCHUKO lumin.LED + SP [417003] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc brillant Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 70,16 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise SCHUKO lumin.LED + SP [417027] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc satiné Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 70,16 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise SCHUKO lumin.LED + SP [417028] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises anthracite Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 72,54 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu(laq.) prise SCHUKO lumin.LED + SP [417026] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises teinte alu (laqué) Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 76,13 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise SCHUKO lumin.LED + SP [4170005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises noir mat (laqué) Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 76,13 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m prise SCHUKO lumin.LED + SP [4170015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises gris mat (laqué) Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 015 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 76,13 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inox.(laq.) prise SCHUKO lumin.LED + SP [4170600] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises acier inoxydable (laqué) Caractéristiques: - Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA - En attente: 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur de montage: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4170 600 acier inoxydable (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx