System 55 blanc crème int.basc. BS 20 AX disj.2p [283601] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser blanc crème brillant Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 38,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc int.basc. BS 20 AX disj.2p [283603] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser blanc brillant Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 38,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite int.basc. BS 20 AX disj.2p [283628] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser anthracite Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 39,71 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu(laq.) int.basc. BS 20 AX disj.2p [283626] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser teinte alu (laqué) Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 42,87 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m int.basc. BS 20 AX disj.2p [2836005] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser noir mat (laqué) Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 42,87 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m int.basc. BS 20 AX disj.2p [2836015] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser gris mat (laqué) Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 015 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 42,87 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable int.basc. BS 20 AX disj.2p [2836600] Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles Commuter et pousser acier inoxydable Technical data: Profondeur de montage: 24 mm section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu’à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - BS EN 60669-1. Marque: Gira Réf. 2836 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 49,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx