System 55 blanc crème prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [273101] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises blanc crème brillant Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 22,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [273103] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises blanc brillant Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 22,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [273127] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises blanc satiné Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 22,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [273128] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises anthracite Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 25,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [273126] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises teinte alu Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 29,17 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [2731005] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises noir mat Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 29,17 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m prise dble SCHUKO SP p. boît.enc. 1x [2731015] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Prises gris mat Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie: 17,5 mm Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 2731 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 29,17 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx