System 55 blanc crème Sensotec LED s/télécommande [237801]
Sensotec LED sans télécommande
Sensotec
blanc crème brillant
Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de
diverses fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de
temporisation (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des
mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et
enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex.
l’éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Technical data:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Profondeur de montage: 33 mm
Indications:
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le
réglage de diverses fonctions.
Marque: Gira
Réf. 2378 01 blanc crème brillant
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 237,56 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 blanc Sensotec LED s/télécommande [237803]
Sensotec LED sans télécommande
Sensotec
blanc brillant
Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de
diverses fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de
temporisation (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des
mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et
enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex.
l’éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Technical data:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Profondeur de montage: 33 mm
Indications:
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le
réglage de diverses fonctions.
Marque: Gira
Réf. 2378 03 blanc brillant
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 237,56 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 blanc s Sensotec LED s/télécommande [237827]
Sensotec LED sans télécommande
Sensotec
blanc satiné
Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de
diverses fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de
temporisation (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des
mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et
enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex.
l’éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Technical data:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Profondeur de montage: 33 mm
Indications:
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le
réglage de diverses fonctions.
Marque: Gira
Réf. 2378 27 blanc satiné
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 237,56 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 anthracite Sensotec LED s/télécommande [237828]
Sensotec LED sans télécommande
Sensotec
anthracite
Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de
diverses fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de
temporisation (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des
mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et
enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex.
l’éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Technical data:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Profondeur de montage: 33 mm
Indications:
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le
réglage de diverses fonctions.
Marque: Gira
Réf. 2378 28 anthracite
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 241,92 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 t.alu Sensotec LED s/télécommande [237826]
Sensotec LED sans télécommande
Sensotec
teinte alu
Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de
diverses fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de
temporisation (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des
mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et
enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex.
l’éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Technical data:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Profondeur de montage: 33 mm
Indications:
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le
réglage de diverses fonctions.
Marque: Gira
Réf. 2378 26 teinte alu
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 244,82 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 55 noir m Sensotec LED s/télécommande [2378005]
Sensotec LED sans télécommande
Sensotec
noir mat
Caractéristiques:
- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des
virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
- La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de
réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet,
etc.).
- Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
- Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
- Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
- Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de
diverses fonctions.
- Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de
temporisation (fonction d'apprentissage).
- La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des
mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et
enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex.
l’éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Technical data:
Alimentation en tension: 230/240 V~ CA
Fréquence du réseau: 50/60 Hz
Température ambiante: 0°C à 50°C
Hauteur de montage: 1,10 m
Zone de détection avant
- Zone proche: env. 5 cm
- Zone lointaine: env. 6 m
Portée de chaque côté
- Zone lointaine: env. 2 m
Luminosité: 10 à 1000 lx
Délai de temporisation: 1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
- Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm²
- fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
- Lampes à incandescence: 400 W
- Halogène HT: 400 W
- Transformateur électronique: 400 W
- Lampes LED: 100 W
Profondeur de montage: 33 mm
Indications:
- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le
réglage de diverses fonctions.
Marque: Gira
Réf. 2378 005 noir mat
Quantité: 0 Stk
Prix unitaire: 244,82 euros (HTVA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx