System 55 blanc crème m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [205101] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m blanc crème brillant Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 190,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [205103] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m blanc brillant Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 190,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [205126] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m teinte alu Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 197,88 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [205127] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m blanc satiné Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 190,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [205128] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m anthracite Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 193,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [2051005] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m noir mat Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 197,88 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [2051015] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m gris mat Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 197,88 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inox.(laq.) m.ra.dét.mvt 2,20 m Kmf KNX [2051600] Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Komfort pour KNX System 55 Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m acier inoxydable (laqué) Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3. - Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur). - Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité. - Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur. - La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR. - Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux. - Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante. - Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil ou d'une télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire). - Évaluation de la luminosité mesurée grâce à jusqu'à trois seuils de luminosité indépendants les uns des autres. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Jusqu'à 5 blocs de fonction qui sont configurables pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » au choix. - Chaque bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX. - Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée. - Commutation des blocs de fonctions pour la commutation commandée par bus entre deux groupes de blocs de fonctions. - Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) du premier bloc de fonctions en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation. - Verrouillage en fonction des besoins de blocs de fonction individuels via le KNX. - Commande manuelle possible des actionneurs KNX commandés et, par conséquent, désactivation possible du détecteur de mouvement PIR. - Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées. - Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ». - Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable. - Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR. - Mesure de la température ambiante intégrée. - Alarme de démontage, en cas de retrait du coupleur de bus, un télégramme de 1 bit ou de 1 octet est émis. - Télécommande à infrarouge PIR KNX (accessoire) pour le réglage des fonctions du premier bloc de fonction (niveau crépusculaire, sensibilité du détecteur de mouvement, évaluation des mouvements et temporisation). Activation et désactivation de la fonction de test de détection. Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Angle de détection: 180° Capteur de luminosité - Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Température ambiante: -25°C à +55°C Capteur de température - Plage de mesure: -20°C à +55°C - Précision: ±1 K Indications: - Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. - Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection réduite). Marque: Gira Réf. 2051 600 acier inoxydable (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 205,71 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx