System 55 blanc crème capteur climat amb. Komfort KNX [200501] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant blanc crème brillant Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 199,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc capteur climat amb. Komfort KNX [200503] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant blanc brillant Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 199,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s capteur climat amb. Komfort KNX [200527] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant blanc satiné Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 199,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite capteur climat amb. Komfort KNX [200528] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant anthracite Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 202,98 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu capteur climat amb. Komfort KNX [200526] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant teinte alu Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 206,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m capteur climat amb. Komfort KNX [2005005] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant noir mat Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 206,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m capteur climat amb. Komfort KNX [2005015] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant gris mat Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 206,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inox.(laq.) capteur climat amb. Komfort KNX [2005600] Capteur de climat ambiant Komfort pour KNX System 55 Capteurs de climat ambiant acier inoxydable (laqué) Caractéristiques: - Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré. - Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur. - Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable. - Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit. - Capteur de température et d’humidité intégré. - Raccordement d’un capteur de température externe. - Détermination du point de rosée et fonction d’alarme. Fonctions de commande - Réglage de la valeur de consigne. - Changement de mode de fonctionnement. - Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet. - Fonction marche/arrêt. - Fonction boost. - Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application. Poste secondaire de régulateur - Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré. - Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance. - Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance. Interface de bouton-poussoir 4x intégrée - 4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie. - Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW). - Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton. - Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité. Fonctions logiques - 8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil). - Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes. Marque: Gira Réf. 2005 600 acier inoxydable (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 216,91 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx