Gira Standard 55 blanc crème prise dble SCHUKO pl.mass. [078001] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive Standard 55 Prises blanc crème brillant Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. Marque: Gira Réf. 0780 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,41 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira Standard 55 blanc prise dble SCHUKO pl.mass. [078003] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive Standard 55 Prises blanc brillant Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. Marque: Gira Réf. 0780 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,41 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira Standard 55 blanc s prise dble SCHUKO pl.mass. [078004] Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive Standard 55 Prises blanc satiné Technical data: Profondeur de montage: 25 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. Marque: Gira Réf. 0780 04 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,41 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx