Module blanc USB 3.0 A m-jack inv.g. câb.multic. [568603] Module USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm Inverseur de genre, USB, câble multiconducteur Technique de communication divertissement blanc brillant Technical data: Profondeur de montage - Coupleur: au moins 20 mm - Câble adapteur: au moins 46 mm Longueur du câble adaptateur: 200 mm Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure. - A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires. - Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés. - Recommandation d'installation :
boîtiers électroniques Kaiser
Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40 Marque: Gira Réf. 5686 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 61,12 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Module noir m USB 3.0 A m-jack inv.g. câb.multic. [568610] Module USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm Inverseur de genre, USB, câble multiconducteur Technique de communication divertissement noir mat Technical data: Profondeur de montage - Coupleur: au moins 20 mm - Câble adapteur: au moins 46 mm Longueur du câble adaptateur: 200 mm Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure. - A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires. - Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés. - Recommandation d'installation :
boîtiers électroniques Kaiser
Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40 Marque: Gira Réf. 5686 10 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 61,12 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx