System 106 acier inoxydable mod.vocal IP [5592920] Module vocal IP System 106 Gira Communication de porte IP acier inoxydable Caractéristiques: - - Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. - Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC). - L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE). - Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP. Technical data: Alimentation en tension: PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés. Classe de protection: III (TBTS) Puissance absorbée - État de repos: 1,75 W - État de communication audio: 2,50 W - État de communication vidéo: 2,76 W Raccordements - Réseau et alimentation PoE: RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni) - Composants vidéo: 1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel - Système: 2 x barrette de connexion Température ambiante: -20 °C à +50 °C Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7 Marque: Gira Réf. 5592 920 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 558,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 aluminium(anod.) mod.vocal IP [5592916] Module vocal IP System 106 Gira Communication de porte IP aluminium (anodisé) Caractéristiques: - - Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. - Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC). - L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE). - Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP. Technical data: Alimentation en tension: PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés. Classe de protection: III (TBTS) Puissance absorbée - État de repos: 1,75 W - État de communication audio: 2,50 W - État de communication vidéo: 2,76 W Raccordements - Réseau et alimentation PoE: RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni) - Composants vidéo: 1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel - Système: 2 x barrette de connexion Température ambiante: -20 °C à +50 °C Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7 Marque: Gira Réf. 5592 916 aluminium (anodisé) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 490,15 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 blc trafic(laq.) mod.vocal IP [5592902] Module vocal IP System 106 Gira Communication de porte IP blanc trafic (laqué) Caractéristiques: - - Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. - Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC). - L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE). - Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP. Technical data: Alimentation en tension: PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés. Classe de protection: III (TBTS) Puissance absorbée - État de repos: 1,75 W - État de communication audio: 2,50 W - État de communication vidéo: 2,76 W Raccordements - Réseau et alimentation PoE: RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni) - Composants vidéo: 1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel - Système: 2 x barrette de connexion Température ambiante: -20 °C à +50 °C Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7 Marque: Gira Réf. 5592 902 blanc trafic (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 459,87 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 acier inox.V4A mod.vocal IP [5592914] Module vocal IP System 106 Gira Communication de porte IP acier inoxydable V4A Caractéristiques: - - Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. - Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC). - L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE). - Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP. Technical data: Alimentation en tension: PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés. Classe de protection: III (TBTS) Puissance absorbée - État de repos: 1,75 W - État de communication audio: 2,50 W - État de communication vidéo: 2,76 W Raccordements - Réseau et alimentation PoE: RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni) - Composants vidéo: 1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel - Système: 2 x barrette de connexion Température ambiante: -20 °C à +50 °C Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7 Marque: Gira Réf. 5592 914 acier inoxydable V4A Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 661,19 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 bronze mod.vocal IP [5592921] Module vocal IP System 106 Gira Communication de porte IP bronze Caractéristiques: - - Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. - Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC). - L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE). - Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP. Technical data: Alimentation en tension: PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés. Classe de protection: III (TBTS) Puissance absorbée - État de repos: 1,75 W - État de communication audio: 2,50 W - État de communication vidéo: 2,76 W Raccordements - Réseau et alimentation PoE: RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni) - Composants vidéo: 1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel - Système: 2 x barrette de connexion Température ambiante: -20 °C à +50 °C Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7 Marque: Gira Réf. 5592 921 bronze Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 661,19 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 noir m(laq.) mod.vocal IP [5592925] Module vocal IP System 106 Gira Communication de porte IP noir mat (laqué) Caractéristiques: - - Le module vocal IP permet une communication audio de haute qualité entre l’intérieur et l’extérieur en qualité HD avec fonction mains libres en duplex intégral. - Les deux microphones intégrés et le haut-parleur résistant aux intempéries assurent une communication claire, même en cas de fort bruit ambiant, efficacement éliminé par la technologie de réduction active du bruit (Active Noise Cancelling, ANC). - L’alimentation en tension est assurée par Power over Ethernet (PoE). - Tous les autres modules du System 106 de la station de porte sont alimentés en tension par le module vocal IP. Technical data: Alimentation en tension: PoE via RJ45Norme PoE IEEE 802.3af-2003,Norme PoE IEEE 802.3at-2009,Norme PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Seuls les injecteurs de courant d’une puissance de sortie maximale de 30 W doivent être utilisés. Classe de protection: III (TBTS) Puissance absorbée - État de repos: 1,75 W - État de communication audio: 2,50 W - État de communication vidéo: 2,76 W Raccordements - Réseau et alimentation PoE: RJ45(À utiliser uniquement avec le câble à fiche fourni) - Composants vidéo: 1 x raccordement de module caméra1 x raccordement de module d’affichage d’appel - Système: 2 x barrette de connexion Température ambiante: -20 °C à +50 °C Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7 Marque: Gira Réf. 5592 925 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 661,19 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx