System 70 blanc basc. 1x s.impr. FeCo [537170] Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70 Bouton-poussoir pour Gira One et KNX blanc brillant Caractéristiques: - Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One. - Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance. - Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0. - Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One. Fonctions de commande - Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe. - Variation de l’intensité de l’éclairage. - Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents). - Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation. - Appel de variantes d’ambiance. - Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation. - Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1. - Commande d’appareils audio Sonos. - Commande de consommateurs Hue. - Commande de consommateurs eNet - Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage. - Fonction boost. Température ambiante - Calibrage de la température pour le capteur de température intégré. Affichage LED - Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt. - Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable. - Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état. Technical data: Support Gira One: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Tension d'essai: 4 kV (ligne de bus KNX/EIB) Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection: III Profondeur de montage: 15 mm Température ambiante: -5°C à +50°C Consommation de courant: 8 - 12 mA Indications: - Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP) - Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives. Marque: Gira Réf. 5371 70 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 9,64 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 blanc s(laq.) basc. 1x s.impr. FeCo [537172] Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70 Bouton-poussoir pour Gira One et KNX blanc satiné (laqué) Caractéristiques: - Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One. - Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance. - Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0. - Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One. Fonctions de commande - Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe. - Variation de l’intensité de l’éclairage. - Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents). - Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation. - Appel de variantes d’ambiance. - Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation. - Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1. - Commande d’appareils audio Sonos. - Commande de consommateurs Hue. - Commande de consommateurs eNet - Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage. - Fonction boost. Température ambiante - Calibrage de la température pour le capteur de température intégré. Affichage LED - Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt. - Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable. - Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état. Technical data: Support Gira One: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Tension d'essai: 4 kV (ligne de bus KNX/EIB) Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection: III Profondeur de montage: 15 mm Température ambiante: -5°C à +50°C Consommation de courant: 8 - 12 mA Indications: - Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP) - Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives. Marque: Gira Réf. 5371 72 blanc satiné (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 anthracite(laq.) basc. 1x s.impr. FeCo [537173] Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70 Bouton-poussoir pour Gira One et KNX anthracite (laqué) Caractéristiques: - Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One. - Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance. - Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0. - Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One. Fonctions de commande - Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe. - Variation de l’intensité de l’éclairage. - Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents). - Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation. - Appel de variantes d’ambiance. - Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation. - Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1. - Commande d’appareils audio Sonos. - Commande de consommateurs Hue. - Commande de consommateurs eNet - Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage. - Fonction boost. Température ambiante - Calibrage de la température pour le capteur de température intégré. Affichage LED - Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt. - Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable. - Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état. Technical data: Support Gira One: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Tension d'essai: 4 kV (ligne de bus KNX/EIB) Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection: III Profondeur de montage: 15 mm Température ambiante: -5°C à +50°C Consommation de courant: 8 - 12 mA Indications: - Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP) - Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives. Marque: Gira Réf. 5371 73 anthracite (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 noir m(laq.) basc. 1x s.impr. FeCo [537174] Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70 Bouton-poussoir pour Gira One et KNX noir mat (laqué) Caractéristiques: - Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One. - Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance. - Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0. - Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One. Fonctions de commande - Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe. - Variation de l’intensité de l’éclairage. - Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents). - Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation. - Appel de variantes d’ambiance. - Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation. - Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1. - Commande d’appareils audio Sonos. - Commande de consommateurs Hue. - Commande de consommateurs eNet - Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage. - Fonction boost. Température ambiante - Calibrage de la température pour le capteur de température intégré. Affichage LED - Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt. - Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable. - Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état. Technical data: Support Gira One: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Tension d'essai: 4 kV (ligne de bus KNX/EIB) Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection: III Profondeur de montage: 15 mm Température ambiante: -5°C à +50°C Consommation de courant: 8 - 12 mA Indications: - Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP) - Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives. Marque: Gira Réf. 5371 74 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 gris m(laq.) basc. 1x s.impr. FeCo [537176] Bascule 1x sans impression avec fenêtre de contrôle System 70 Bouton-poussoir pour Gira One et KNX gris mat (laqué) Caractéristiques: - Bouton-poussoir pour la commande manuelle du système Gira One. - Capteur de température intégré pour la mesure de la température d’ambiance. - Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0. - Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One. Fonctions de commande - Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe. - Variation de l’intensité de l’éclairage. - Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents). - Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation. - Appel de variantes d’ambiance. - Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation. - Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1. - Commande d’appareils audio Sonos. - Commande de consommateurs Hue. - Commande de consommateurs eNet - Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage. - Fonction boost. Température ambiante - Calibrage de la température pour le capteur de température intégré. Affichage LED - Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt. - Couleur de la LED d’état (rouge, vert, bleu) réglable. - Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état. Technical data: Support Gira One: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Tension d'essai: 4 kV (ligne de bus KNX/EIB) Raccordement: Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection: III Profondeur de montage: 15 mm Température ambiante: -5°C à +50°C Consommation de courant: 8 - 12 mA Indications: - Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP) - Les bascules peuvent être remplacées en option par des variantes alternatives. Marque: Gira Réf. 5371 76 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx