System 55 blanc crème bascule 2x s/impr. FeCo [536901] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande blanc crème brillant Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 11,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc bascule 2x s/impr. FeCo [536903] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande blanc brillant Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 11,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s bascule 2x s/impr. FeCo [536927] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande blanc satiné Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 11,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite bascule 2x s/impr. FeCo [536928] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande anthracite Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,27 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu bascule 2x s/impr. FeCo [536926] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande teinte alu Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m bascule 2x s/impr. FeCo [5369005] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande noir mat Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m bascule 2x s/impr. FeCo [5369015] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande gris mat Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable bascule 2x s/impr. FeCo [5369600] Bascule 2x sans impression avec fenêtre de contrôle System 55 Appareils de commande acier inoxydable Caractéristiques: - Bascules de commande sans impression comme remplacement pour les bascules originales marquées avec des symboles. - Toutes utilisables de manière universelle pour la bascule de gauche et de droite. Indications: - En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer. Marque: Gira Réf. 5369 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,77 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx