System 55 blanc crème prise SCHUKO SP s/gr. [475501] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 10,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise SCHUKO SP s/gr. [475503] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises blanc brillant Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 10,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise SCHUKO SP s/gr. [475527] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises blanc satiné Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 10,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise SCHUKO SP s/gr. [475528] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises anthracite Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,26 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu(laq.) prise SCHUKO SP s/gr. [475526] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises teinte alu (laqué) Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,97 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m(laq.) prise SCHUKO SP s/gr. [4755005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises noir mat (laqué) Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,97 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m(laq.) prise SCHUKO SP s/gr. [4755015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation Prises gris mat (laqué) Caractéristiques: - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4755 015 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,97 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx