System 55 blanc crème prise SCHUKO clap. témoin + SP [455201] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 36,08 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise SCHUKO clap. témoin + SP [455203] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc brillant Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 36,08 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise SCHUKO clap. témoin + SP [455227] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc satiné Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 36,08 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise SCHUKO clap. témoin + SP [455228] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises anthracite Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 37,38 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu prise SCHUKO clap. témoin + SP [455226] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises teinte alu Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 42,06 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise SCHUKO clap. témoin + SP [4552005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises noir mat Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 42,06 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m prise SCHUKO clap. témoin + SP [4552015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises gris mat Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Etendue de la livraison: - L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 4552 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 42,06 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx