System 55 blanc crème prise CEBEC + SP [448501] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise CEBEC + SP [448503] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc brillant Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise CEBEC + SP [448527] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc satiné Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise CEBEC + SP [448528] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises anthracite Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,25 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu prise CEBEC + SP [448526] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises teinte alu Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 18,90 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise CEBEC + SP [4485005] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises noir mat Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 18,90 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m prise CEBEC + SP [4485015] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises gris mat Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 18,90 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable prise CEBEC + SP [4485600] Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises acier inoxydable Caractéristiques: - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Entièrement compatible, remplace 0485 ..: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C Indications: - Homologuée selon NF C 61-314:2017. - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4485 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,30 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx