Gira System 55 blanc crème prise SCHUKO clap. + SP [441401] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc crème brillant Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,30 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc prise SCHUKO clap. + SP [441403] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc brillant Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,30 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc s prise SCHUKO clap. + SP [441427] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises blanc satiné Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,30 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 anthracite prise SCHUKO clap. + SP [441428] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises anthracite Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 20,57 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 t.alu(laq.) prise SCHUKO clap. + SP [441426] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises teinte alu (laqué) Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 25,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 noir m(laq.) prise SCHUKO clap. + SP [4414005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises noir mat (laqué) Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 25,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 gris m(laq.) prise SCHUKO clap. + SP [4414015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises gris mat (laqué) Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 015 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 25,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 acier inoxydable prise SCHUKO clap. + SP [4414600] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 Prises acier inoxydable Caractéristiques: - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Profondeur de montage: 29 mm Propriétés des conducteurs - rigide et flexible: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Gira Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Marque: Gira Réf. 4414 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 34,62 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx