System 55 blanc crème lecteur carte con.NO + borne N [314001] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser blanc crème brillant Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc lecteur carte con.NO + borne N [314003] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser blanc brillant Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s lecteur carte con.NO + borne N [314027] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser blanc satiné Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite lecteur carte con.NO + borne N [314028] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser anthracite Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 85,73 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu lecteur carte con.NO + borne N [314026] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser teinte alu Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,09 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m lecteur carte con.NO + borne N [3140005] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser noir mat Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,09 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m lecteur carte con.NO + borne N [3140015] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser gris mat Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,09 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inox.(laq.) lecteur carte con.NO + borne N [3140600] Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N Commuter et pousser acier inoxydable (laqué) Caractéristiques: - Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie. - Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés. - Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir. Technical data: Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Autres types sur demande. - Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser. Marque: Gira Réf. 3140 600 acier inoxydable (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 94,22 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx