System 55 blanc crème prise disj.différ. 30 mA SP [267701] Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Disjoncteur différentiel blanc crème brillant Caractéristiques: - La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marque: Gira Réf. 2677 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 182,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise disj.différ. 30 mA SP [267703] Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Disjoncteur différentiel blanc brillant Caractéristiques: - La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marque: Gira Réf. 2677 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 182,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise disj.différ. 30 mA SP [267727] Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Disjoncteur différentiel blanc satiné Caractéristiques: - La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marque: Gira Réf. 2677 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 182,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise disj.différ. 30 mA SP [267728] Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Disjoncteur différentiel anthracite Caractéristiques: - La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marque: Gira Réf. 2677 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 185,25 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu prise disj.différ. 30 mA SP [267726] Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Disjoncteur différentiel teinte alu Caractéristiques: - La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marque: Gira Réf. 2677 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 186,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise disj.différ. 30 mA SP [2677005] Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Disjoncteur différentiel noir mat Caractéristiques: - La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06. Marque: Gira Réf. 2677 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 186,96 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx