Gira System 55 blanc crème disj.diff. 30 mA [266401] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser blanc crème brillant Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 167,90 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc disj.diff. 30 mA [266403] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser blanc brillant Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 167,90 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc s disj.diff. 30 mA [266427] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser blanc satiné Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 167,90 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 anthracite disj.diff. 30 mA [266428] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser anthracite Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 168,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 t.alu(laq.) disj.diff. 30 mA [266426] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser teinte alu (laqué) Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 170,28 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 noir m(laq.) disj.diff. 30 mA [2664005] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser noir mat (laqué) Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 170,28 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 gris m(laq.) disj.diff. 30 mA [2664015] Disjoncteur différentiel 30 mA Commuter et pousser gris mat (laqué) Caractéristiques: - Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664. - Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Courant nominal: 16 A Courant de fuite nominal: 30 mA Profondeur de montage: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante: -25°C à +40°C Indications: - Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. Marque: Gira Réf. 2664 015 gris mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 170,28 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx