Gira System 55 blanc crème Sensotec s/télécommande [237601] Sensotec sans télécommande Sensotec blanc crème brillant Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale. - Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 4 à 300 W - Halogène HT: 4 à 300 W - Lampes LED: Type 4 jusqu’à 60 W Profondeur de montage: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2376 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 211,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc Sensotec s/télécommande [237603] Sensotec sans télécommande Sensotec blanc brillant Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale. - Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 4 à 300 W - Halogène HT: 4 à 300 W - Lampes LED: Type 4 jusqu’à 60 W Profondeur de montage: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2376 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 211,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanc s Sensotec s/télécommande [237627] Sensotec sans télécommande Sensotec blanc satiné Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale. - Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 4 à 300 W - Halogène HT: 4 à 300 W - Lampes LED: Type 4 jusqu’à 60 W Profondeur de montage: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2376 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 211,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 anthracite Sensotec s/télécommande [237628] Sensotec sans télécommande Sensotec anthracite Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale. - Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 4 à 300 W - Halogène HT: 4 à 300 W - Lampes LED: Type 4 jusqu’à 60 W Profondeur de montage: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2376 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 215,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 t.alu(laq.) Sensotec s/télécommande [237626] Sensotec sans télécommande Sensotec teinte alu (laqué) Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale. - Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 4 à 300 W - Halogène HT: 4 à 300 W - Lampes LED: Type 4 jusqu’à 60 W Profondeur de montage: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2376 26 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 218,59 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 noir m(laq.) Sensotec s/télécommande [2376005] Sensotec sans télécommande Sensotec noir mat (laqué) Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche l'éclairage d'ambiance à un niveau variable en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche l'éclairage d'ambiance avec l'intensité maximale. - Luminosité d'enclenchement de l'éclairage d'ambiance réglable par saisie à distance. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 4 à 300 W - Halogène HT: 4 à 300 W - Lampes LED: Type 4 jusqu’à 60 W Profondeur de montage: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2376 005 noir mat (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 218,59 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx