Gira TX_44 (IP44) blanc BP BP inv. droite [013066] Bouton-poussoir 10 A 250 V~ avec bascule droite Inverseur unipolaire Montage encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 blanc Technical data: Profondeur de montage: 28 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Indications: - Avec guidage de l'utilisateur palpable. - Protection antivol par pièce de serrage á visser en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition. - Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette. - A condition que la livraison soit possible. Marque: Gira Réf. 0130 66 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 0,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) anthracite BP BP inv. droite [013067] Bouton-poussoir 10 A 250 V~ avec bascule droite Inverseur unipolaire Montage encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 anthracite Technical data: Profondeur de montage: 28 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Indications: - Avec guidage de l'utilisateur palpable. - Protection antivol par pièce de serrage á visser en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition. - Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette. - A condition que la livraison soit possible. Marque: Gira Réf. 0130 67 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 0,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) t.alu(laq.) BP BP inv. droite [013065] Bouton-poussoir 10 A 250 V~ avec bascule droite Inverseur unipolaire Montage encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 teinte alu (laqué) Technical data: Profondeur de montage: 28 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Indications: - Avec guidage de l'utilisateur palpable. - Protection antivol par pièce de serrage á visser en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition. - Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette. - A condition que la livraison soit possible. Marque: Gira Réf. 0130 65 teinte alu (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 0,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx