Mecanismo blanco con.hem.F acopl. [565003] Mecanismo de conector hembra F de satélite Acoplador Tecnología de la comunicación y entretenimiento blanco brillante Datos técnicos: Profundidad de instalación: 20 mm Impedancia característica: 75 Ω Para conductores interiores: Ø 0,6 a 1 mm Notes: - Solo para la sujeción por tornillos. - ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión. - Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares. - Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios. - Recomendación de instalación:
Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40 Producto: Gira Ref. 5650 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mecanismo negro m con.hem.F acopl. [565010] Mecanismo de conector hembra F de satélite Acoplador Tecnología de la comunicación y entretenimiento negro mate Datos técnicos: Profundidad de instalación: 20 mm Impedancia característica: 75 Ω Para conductores interiores: Ø 0,6 a 1 mm Notes: - Solo para la sujeción por tornillos. - ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión. - Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares. - Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios. - Recomendación de instalación:
Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40 Producto: Gira Ref. 5650 10 negro mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx