System 106 acero inoxidable mód.interc.ext. tecla puesta marcha [5569920] Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha Intercomunicadores exteriores de Gira Características: - Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior. - Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación. - Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara). - Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior. Datos técnicos: Alimentación eléctrica - Sistema: Cable plano, 10 polos - Bus de 2 hilos: a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA) Consumo de potencia - Máximo: 1 W - Modo stand-by: 240 mW Conexiones - Bus de 2 hilos: 1 x borne de enchufe - Alimentación adicional: 1 x borne de enchufe - Sistema: 2 x regleta de enchufes - Vídeo (analógico): 1 x regleta de enchufes Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Clase de protección: IP54 Notes: - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de. Producto: Gira Ref. 5569 920 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 aluminio mód.interc.ext. tecla puesta marcha [5569926] Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha Intercomunicadores exteriores de Gira Características: - Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior. - Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación. - Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara). - Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior. Datos técnicos: Alimentación eléctrica - Sistema: Cable plano, 10 polos - Bus de 2 hilos: a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA) Consumo de potencia - Máximo: 1 W - Modo stand-by: 240 mW Conexiones - Bus de 2 hilos: 1 x borne de enchufe - Alimentación adicional: 1 x borne de enchufe - Sistema: 2 x regleta de enchufes - Vídeo (analógico): 1 x regleta de enchufes Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Clase de protección: IP54 Notes: - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de. Producto: Gira Ref. 5569 926 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 blc tráfico(pint.) mód.interc.ext. tecla puesta marcha [5569902] Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha Intercomunicadores exteriores de Gira Características: - Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior. - Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación. - Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara). - Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior. Datos técnicos: Alimentación eléctrica - Sistema: Cable plano, 10 polos - Bus de 2 hilos: a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA) Consumo de potencia - Máximo: 1 W - Modo stand-by: 240 mW Conexiones - Bus de 2 hilos: 1 x borne de enchufe - Alimentación adicional: 1 x borne de enchufe - Sistema: 2 x regleta de enchufes - Vídeo (analógico): 1 x regleta de enchufes Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Clase de protección: IP54 Notes: - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de. Producto: Gira Ref. 5569 902 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 acero inox.V4A mód.interc.ext. tecla puesta marcha [5569914] Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha Intercomunicadores exteriores de Gira Características: - Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior. - Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación. - Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara). - Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior. Datos técnicos: Alimentación eléctrica - Sistema: Cable plano, 10 polos - Bus de 2 hilos: a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA) Consumo de potencia - Máximo: 1 W - Modo stand-by: 240 mW Conexiones - Bus de 2 hilos: 1 x borne de enchufe - Alimentación adicional: 1 x borne de enchufe - Sistema: 2 x regleta de enchufes - Vídeo (analógico): 1 x regleta de enchufes Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Clase de protección: IP54 Notes: - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de. Producto: Gira Ref. 5569 914 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 bronce mód.interc.ext. tecla puesta marcha [5569921] Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha Intercomunicadores exteriores de Gira Características: - Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior. - Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación. - Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara). - Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior. Datos técnicos: Alimentación eléctrica - Sistema: Cable plano, 10 polos - Bus de 2 hilos: a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA) Consumo de potencia - Máximo: 1 W - Modo stand-by: 240 mW Conexiones - Bus de 2 hilos: 1 x borne de enchufe - Alimentación adicional: 1 x borne de enchufe - Sistema: 2 x regleta de enchufes - Vídeo (analógico): 1 x regleta de enchufes Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Clase de protección: IP54 Notes: - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de. Producto: Gira Ref. 5569 921 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 negro m(pint.) mód.interc.ext. tecla puesta marcha [5569925] Módulo intercomunicador exterior System 106 con tecla de puesta en marcha Intercomunicadores exteriores de Gira negro mate (pintado) / tecla de puesta en marcha Características: - Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior. - Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación. - Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara). - Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben tensión de alimentación a través del módulo de intercomunicador exterior. Datos técnicos: Alimentación eléctrica - Sistema: Cable plano, 10 polos - Bus de 2 hilos: a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA) Consumo de potencia - Máximo: 1 W - Modo stand-by: 240 mW Conexiones - Bus de 2 hilos: 1 x borne de enchufe - Alimentación adicional: 1 x borne de enchufe - Sistema: 2 x regleta de enchufes - Vídeo (analógico): 1 x regleta de enchufes Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Clase de protección: IP54 Notes: - Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de. Producto: Gira Ref. 5569 925 negro mate (pintado) / tecla de puesta en marcha Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx