System 106 blc tráfico(pint.) caja SF 1e [5501902] Caja de montaje en superficie System 106 1 elemento Caja de montaje en superficie System 106 blanco tráfico (pintado) Características: - Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm. - El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje. - Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico. Notes: - Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In. En la entrega: - El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento). Producto: Gira Ref. 5501 902 blanco tráfico (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 antracita caja SF 1e [5501910] Caja de montaje en superficie System 106 1 elemento Caja de montaje en superficie System 106 antracita Características: - Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm. - El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje. - Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico. Notes: - Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In. En la entrega: - El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento). Producto: Gira Ref. 5501 910 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx