System 55 blc crema transm.par. RF 2e KNX [517801] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF blanco crema brillante Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco transm.par. RF 2e KNX [517803] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF blanco brillante Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco m transm.par. RF 2e KNX [517827] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF blanco mate Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracita transm.par. RF 2e KNX [517828] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF antracita Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.alum.(pint.) transm.par. RF 2e KNX [517826] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF color aluminio (pintado) Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 26 color aluminio (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 negro m(pint.) transm.par. RF 2e KNX [5178005] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF negro mate (pintado) Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 005 negro mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m(pint.) transm.par. RF 2e KNX [5178015] Transmisor de pared RF de 2 elementos para KNX Gira KNX RF gris mate (pintado) Características: - El transmisor de pared puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje. - La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna). - La interfaz integrada USB Micro tipo B se puede utilizar para la programación local y como interfaz KNX RF. - Dispositivo alimentado por pilas. - El dispositivo es compatible con KNX Secure. Función "Conmutación" - Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción). - Comando para pulsación breve o larga de la tecla. Función "Regulación" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro). Función "Persiana" - Se puede parametrizar el comando que se activa cuando se pulsa la tecla (ARRIBA, ABAJO, CAMBIAR SENTIDO). Función «Transmisor de valores» - 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 14 bytes ASCII. Función «Color» - Control del color RVA/RVAB, conmutación entre 8 valores de color. Función «Mecanismo auxiliar de escenarios» - Se pueden recuperar y guardar escenarios, se puede conmutar entre 8 escenarios. Función «Individual» - Distintas combinaciones de funciones al pulsar o soltar la tecla. - Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento. Datos técnicos: Medio KNX: RF1.R Modo de puesta en marcha: Modo S Tensión nominal: 3 V CC Pilas: 1 x CR 2032 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia: 868,3 MHz Potencia de transmisión: Máx. 20 mW Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Notes: - Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo. - En caso de utilización de marcos cobertores de metal puede verse afectado el alcance. - Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas. En la entrega: - Las pilas están incluidas en la entrega. - El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 5178 015 gris mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx