System 70 blanco mód.sf.mando RF Multi 1e KNX [510470]
Módulo de superficie de mando RF Multi de 1 elemento para KNX System 70
Gira System 3000
blanco brillante
Características:
- Módulo de superficie de mando RF Multi para KNX, para controlar los
mecanismos System 3000, así como dispositivos KNX remotos a través de
KNX RF.
- Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada
superficie de mando.
- A través de la función de tecla del módulo de mando de superficie RF
Multi para KNX se pueden controlar hasta cuatro funciones.
- Actuador KNX RF en combinación con los mecanismos System 3000.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación, de control de
persianas o de regulador de temperatura ambiente, o bien con mecanismo de
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000.
- Sensor de temperatura integrado.
- Modo de repetidor integrado.
Medición de la temperatura ambiente
- El módulo de mando de superficie RF Multi dispone de un sensor de
temperatura en su interior, que permite medir y transmitir la temperatura
ambiente local.
- Las mediciones de temperatura solo se pueden realizar en combinación con
los siguientes mecanismos: N.º ref. 5403 00, n.º ref. 5405 00, n.º ref.
5406 00, n.º ref. 5414 00, n.º ref. 5415 00, n.º ref. 5395 00, n.º
ref. 5409 00.
- En el caso del n.º ref. 540500, es preciso asegurarse de que las cargas
conectadas no superan los 40 W.
Las funciones de mando dependen del mecanismo empotrable
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con el
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000 como dispositivo de mando KNX
RF con alimentación de 230 V.
- Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla
basculante.
- Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y
luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios,
mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
- Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar
(sin reacción, encender, apagar, conmutar)
- Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se
puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y
la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del
telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de
parada al final de la activación.
- Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o
ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el
tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del
ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
- Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El
concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y
prolongada, además del ajuste de las lamas.
- Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1,
2, 3 o 6 bytes) y el valor.
- Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin
función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
- Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando
un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la
activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede
ajustarse por separado.
- Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de
funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos
operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
- Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores
- El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de
una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura
ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor
nominal).
- Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
- Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura
ambiente con una sonda interna u opcionalmente generando un valor de medición
de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.
Funciones del LED de estado
- La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden
parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado,
siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama,
indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador
de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de
presencia e indicador de desviación de valor nominal.
- El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común
para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del
dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
- La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la
función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede
reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
Funciones del actuador de conmutación
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de conmutación System 3000.
- Canal de actuador de conmutación de 1 o 2 elementos.
- Posibilidad de registro de temperatura en n.º ref. 5403 00 y n.º ref.
5405 00.
- Selección de funciones del mecanismo de conmutación:
Modo de contacto
normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de
desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo,
retardos.
La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto
de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
Funciones del actuador de regulación y del actuador DALI
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulación System 3000.
- Registro de temperatura en n.º ref. 5406 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulación:Comportamiento de
regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones
Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso
previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de
bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto
de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
Funciones del actuador de persianas
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de control de persianas System 3000.
- Canal de actuador de persianas de 1 elemento.
- Posibilidad de registro de temperatura.
- Selección de funciones del mecanismo para el control de persianas:Tipo de
cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia,
heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos,
corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento
automático del tiempo dedesplazamiento a través del bus KNX, función de
escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.
Funciones del actuador de calefacción
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulador de temperatura ambiente System 3000.
- Canal de actuador de calefacción de 1 elemento en n.º ref. 5403 00, n.º
ref. 5405 00, n.º ref. 5395 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura
ambiente: Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de
calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del
modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de
dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2
puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la
demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de
válvula, supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio
para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o
por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función
Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16
escenarios). La entrada de dispositivo auxiliar se utiliza para cambiar entre
el modo de calefacción y el de frío. Alternativamente, la entrada de
dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el
mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos
KNX como sensor.
Datos técnicos:
Medio KNX: RF1.R
Radiofrecuencia: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisión: Máx. 20 mW
Alcance de la transmisión: aprox. 100 m
Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C
Modo de puesta en marcha: Modo S
Versión ETS: a partir de ETS6.2
Notes:
- Compatible con KNX Data Secure.
- Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
- Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS
Service (software adicional).
- En caso de usar Gira TX_44, utilice el marco adaptador IP20 y la placa del
System 55.
- Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes
alternativas.
Producto: Gira
Ref. 5104 70 blanco brillante
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 blanco m(pint.) mód.sf.mando RF Multi 1e KNX [510472]
Módulo de superficie de mando RF Multi de 1 elemento para KNX System 70
Gira System 3000
blanco mate (lacado)
Características:
- Módulo de superficie de mando RF Multi para KNX, para controlar los
mecanismos System 3000, así como dispositivos KNX remotos a través de
KNX RF.
- Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada
superficie de mando.
- A través de la función de tecla del módulo de mando de superficie RF
Multi para KNX se pueden controlar hasta cuatro funciones.
- Actuador KNX RF en combinación con los mecanismos System 3000.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación, de control de
persianas o de regulador de temperatura ambiente, o bien con mecanismo de
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000.
- Sensor de temperatura integrado.
- Modo de repetidor integrado.
Medición de la temperatura ambiente
- El módulo de mando de superficie RF Multi dispone de un sensor de
temperatura en su interior, que permite medir y transmitir la temperatura
ambiente local.
- Las mediciones de temperatura solo se pueden realizar en combinación con
los siguientes mecanismos: N.º ref. 5403 00, n.º ref. 5405 00, n.º ref.
5406 00, n.º ref. 5414 00, n.º ref. 5415 00, n.º ref. 5395 00, n.º
ref. 5409 00.
- En el caso del n.º ref. 540500, es preciso asegurarse de que las cargas
conectadas no superan los 40 W.
Las funciones de mando dependen del mecanismo empotrable
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con el
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000 como dispositivo de mando KNX
RF con alimentación de 230 V.
- Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla
basculante.
- Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y
luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios,
mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
- Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar
(sin reacción, encender, apagar, conmutar)
- Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se
puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y
la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del
telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de
parada al final de la activación.
- Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o
ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el
tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del
ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
- Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El
concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y
prolongada, además del ajuste de las lamas.
- Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1,
2, 3 o 6 bytes) y el valor.
- Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin
función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
- Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando
un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la
activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede
ajustarse por separado.
- Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de
funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos
operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
- Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores
- El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de
una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura
ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor
nominal).
- Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
- Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura
ambiente con una sonda interna u opcionalmente generando un valor de medición
de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.
Funciones del LED de estado
- La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden
parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado,
siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama,
indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador
de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de
presencia e indicador de desviación de valor nominal.
- El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común
para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del
dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
- La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la
función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede
reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
Funciones del actuador de conmutación
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de conmutación System 3000.
- Canal de actuador de conmutación de 1 o 2 elementos.
- Posibilidad de registro de temperatura en n.º ref. 5403 00 y n.º ref.
5405 00.
- Selección de funciones del mecanismo de conmutación:
Modo de contacto
normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de
desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo,
retardos.
La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto
de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
Funciones del actuador de regulación y del actuador DALI
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulación System 3000.
- Registro de temperatura en n.º ref. 5406 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulación:Comportamiento de
regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones
Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso
previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de
bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto
de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
Funciones del actuador de persianas
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de control de persianas System 3000.
- Canal de actuador de persianas de 1 elemento.
- Posibilidad de registro de temperatura.
- Selección de funciones del mecanismo para el control de persianas:Tipo de
cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia,
heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos,
corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento
automático del tiempo dedesplazamiento a través del bus KNX, función de
escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.
Funciones del actuador de calefacción
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulador de temperatura ambiente System 3000.
- Canal de actuador de calefacción de 1 elemento en n.º ref. 5403 00, n.º
ref. 5405 00, n.º ref. 5395 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura
ambiente: Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de
calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del
modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de
dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2
puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la
demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de
válvula, supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio
para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o
por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función
Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16
escenarios). La entrada de dispositivo auxiliar se utiliza para cambiar entre
el modo de calefacción y el de frío. Alternativamente, la entrada de
dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el
mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos
KNX como sensor.
Datos técnicos:
Medio KNX: RF1.R
Radiofrecuencia: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisión: Máx. 20 mW
Alcance de la transmisión: aprox. 100 m
Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C
Modo de puesta en marcha: Modo S
Versión ETS: a partir de ETS6.2
Notes:
- Compatible con KNX Data Secure.
- Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
- Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS
Service (software adicional).
- En caso de usar Gira TX_44, utilice el marco adaptador IP20 y la placa del
System 55.
- Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes
alternativas.
Producto: Gira
Ref. 5104 72 blanco mate (lacado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 antracita(pint.) mód.sf.mando RF Multi 1e KNX [510473]
Módulo de superficie de mando RF Multi de 1 elemento para KNX System 70
Gira System 3000
antracita (pintado)
Características:
- Módulo de superficie de mando RF Multi para KNX, para controlar los
mecanismos System 3000, así como dispositivos KNX remotos a través de
KNX RF.
- Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada
superficie de mando.
- A través de la función de tecla del módulo de mando de superficie RF
Multi para KNX se pueden controlar hasta cuatro funciones.
- Actuador KNX RF en combinación con los mecanismos System 3000.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación, de control de
persianas o de regulador de temperatura ambiente, o bien con mecanismo de
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000.
- Sensor de temperatura integrado.
- Modo de repetidor integrado.
Medición de la temperatura ambiente
- El módulo de mando de superficie RF Multi dispone de un sensor de
temperatura en su interior, que permite medir y transmitir la temperatura
ambiente local.
- Las mediciones de temperatura solo se pueden realizar en combinación con
los siguientes mecanismos: N.º ref. 5403 00, n.º ref. 5405 00, n.º ref.
5406 00, n.º ref. 5414 00, n.º ref. 5415 00, n.º ref. 5395 00, n.º
ref. 5409 00.
- En el caso del n.º ref. 540500, es preciso asegurarse de que las cargas
conectadas no superan los 40 W.
Las funciones de mando dependen del mecanismo empotrable
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con el
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000 como dispositivo de mando KNX
RF con alimentación de 230 V.
- Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla
basculante.
- Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y
luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios,
mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
- Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar
(sin reacción, encender, apagar, conmutar)
- Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se
puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y
la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del
telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de
parada al final de la activación.
- Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o
ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el
tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del
ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
- Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El
concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y
prolongada, además del ajuste de las lamas.
- Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1,
2, 3 o 6 bytes) y el valor.
- Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin
función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
- Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando
un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la
activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede
ajustarse por separado.
- Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de
funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos
operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
- Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores
- El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de
una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura
ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor
nominal).
- Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
- Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura
ambiente con una sonda interna u opcionalmente generando un valor de medición
de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.
Funciones del LED de estado
- La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden
parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado,
siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama,
indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador
de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de
presencia e indicador de desviación de valor nominal.
- El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común
para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del
dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
- La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la
función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede
reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
Funciones del actuador de conmutación
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de conmutación System 3000.
- Canal de actuador de conmutación de 1 o 2 elementos.
- Posibilidad de registro de temperatura en n.º ref. 5403 00 y n.º ref.
5405 00.
- Selección de funciones del mecanismo de conmutación:
Modo de contacto
normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de
desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo,
retardos.
La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto
de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
Funciones del actuador de regulación y del actuador DALI
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulación System 3000.
- Registro de temperatura en n.º ref. 5406 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulación:Comportamiento de
regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones
Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso
previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de
bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto
de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
Funciones del actuador de persianas
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de control de persianas System 3000.
- Canal de actuador de persianas de 1 elemento.
- Posibilidad de registro de temperatura.
- Selección de funciones del mecanismo para el control de persianas:Tipo de
cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia,
heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos,
corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento
automático del tiempo dedesplazamiento a través del bus KNX, función de
escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.
Funciones del actuador de calefacción
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulador de temperatura ambiente System 3000.
- Canal de actuador de calefacción de 1 elemento en n.º ref. 5403 00, n.º
ref. 5405 00, n.º ref. 5395 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura
ambiente: Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de
calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del
modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de
dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2
puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la
demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de
válvula, supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio
para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o
por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función
Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16
escenarios). La entrada de dispositivo auxiliar se utiliza para cambiar entre
el modo de calefacción y el de frío. Alternativamente, la entrada de
dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el
mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos
KNX como sensor.
Datos técnicos:
Medio KNX: RF1.R
Radiofrecuencia: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisión: Máx. 20 mW
Alcance de la transmisión: aprox. 100 m
Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C
Modo de puesta en marcha: Modo S
Versión ETS: a partir de ETS6.2
Notes:
- Compatible con KNX Data Secure.
- Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
- Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS
Service (software adicional).
- En caso de usar Gira TX_44, utilice el marco adaptador IP20 y la placa del
System 55.
- Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes
alternativas.
Producto: Gira
Ref. 5104 73 antracita (pintado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 negro m(pint.) mód.sf.mando RF Multi 1e KNX [510474]
Módulo de superficie de mando RF Multi de 1 elemento para KNX System 70
Gira System 3000
negro mate (pintado)
Características:
- Módulo de superficie de mando RF Multi para KNX, para controlar los
mecanismos System 3000, así como dispositivos KNX remotos a través de
KNX RF.
- Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada
superficie de mando.
- A través de la función de tecla del módulo de mando de superficie RF
Multi para KNX se pueden controlar hasta cuatro funciones.
- Actuador KNX RF en combinación con los mecanismos System 3000.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación, de control de
persianas o de regulador de temperatura ambiente, o bien con mecanismo de
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000.
- Sensor de temperatura integrado.
- Modo de repetidor integrado.
Medición de la temperatura ambiente
- El módulo de mando de superficie RF Multi dispone de un sensor de
temperatura en su interior, que permite medir y transmitir la temperatura
ambiente local.
- Las mediciones de temperatura solo se pueden realizar en combinación con
los siguientes mecanismos: N.º ref. 5403 00, n.º ref. 5405 00, n.º ref.
5406 00, n.º ref. 5414 00, n.º ref. 5415 00, n.º ref. 5395 00, n.º
ref. 5409 00.
- En el caso del n.º ref. 540500, es preciso asegurarse de que las cargas
conectadas no superan los 40 W.
Las funciones de mando dependen del mecanismo empotrable
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con el
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000 como dispositivo de mando KNX
RF con alimentación de 230 V.
- Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla
basculante.
- Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y
luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios,
mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
- Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar
(sin reacción, encender, apagar, conmutar)
- Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se
puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y
la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del
telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de
parada al final de la activación.
- Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o
ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el
tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del
ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
- Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El
concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y
prolongada, además del ajuste de las lamas.
- Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1,
2, 3 o 6 bytes) y el valor.
- Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin
función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
- Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando
un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la
activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede
ajustarse por separado.
- Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de
funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos
operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
- Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores
- El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de
una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura
ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor
nominal).
- Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
- Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura
ambiente con una sonda interna u opcionalmente generando un valor de medición
de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.
Funciones del LED de estado
- La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden
parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado,
siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama,
indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador
de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de
presencia e indicador de desviación de valor nominal.
- El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común
para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del
dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
- La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la
función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede
reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
Funciones del actuador de conmutación
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de conmutación System 3000.
- Canal de actuador de conmutación de 1 o 2 elementos.
- Posibilidad de registro de temperatura en n.º ref. 5403 00 y n.º ref.
5405 00.
- Selección de funciones del mecanismo de conmutación:
Modo de contacto
normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de
desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo,
retardos.
La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto
de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
Funciones del actuador de regulación y del actuador DALI
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulación System 3000.
- Registro de temperatura en n.º ref. 5406 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulación:Comportamiento de
regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones
Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso
previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de
bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto
de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
Funciones del actuador de persianas
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de control de persianas System 3000.
- Canal de actuador de persianas de 1 elemento.
- Posibilidad de registro de temperatura.
- Selección de funciones del mecanismo para el control de persianas:Tipo de
cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia,
heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos,
corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento
automático del tiempo dedesplazamiento a través del bus KNX, función de
escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.
Funciones del actuador de calefacción
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulador de temperatura ambiente System 3000.
- Canal de actuador de calefacción de 1 elemento en n.º ref. 5403 00, n.º
ref. 5405 00, n.º ref. 5395 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura
ambiente: Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de
calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del
modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de
dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2
puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la
demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de
válvula, supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio
para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o
por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función
Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16
escenarios). La entrada de dispositivo auxiliar se utiliza para cambiar entre
el modo de calefacción y el de frío. Alternativamente, la entrada de
dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el
mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos
KNX como sensor.
Datos técnicos:
Medio KNX: RF1.R
Radiofrecuencia: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisión: Máx. 20 mW
Alcance de la transmisión: aprox. 100 m
Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C
Modo de puesta en marcha: Modo S
Versión ETS: a partir de ETS6.2
Notes:
- Compatible con KNX Data Secure.
- Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
- Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS
Service (software adicional).
- En caso de usar Gira TX_44, utilice el marco adaptador IP20 y la placa del
System 55.
- Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes
alternativas.
Producto: Gira
Ref. 5104 74 negro mate (pintado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 gris m(pint.) mód.sf.mando RF Multi 1e KNX [510476]
Módulo de superficie de mando RF Multi de 1 elemento para KNX System 70
Gira System 3000
gris mate (pintado)
Características:
- Módulo de superficie de mando RF Multi para KNX, para controlar los
mecanismos System 3000, así como dispositivos KNX remotos a través de
KNX RF.
- Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada
superficie de mando.
- A través de la función de tecla del módulo de mando de superficie RF
Multi para KNX se pueden controlar hasta cuatro funciones.
- Actuador KNX RF en combinación con los mecanismos System 3000.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación, de control de
persianas o de regulador de temperatura ambiente, o bien con mecanismo de
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000.
- Sensor de temperatura integrado.
- Modo de repetidor integrado.
Medición de la temperatura ambiente
- El módulo de mando de superficie RF Multi dispone de un sensor de
temperatura en su interior, que permite medir y transmitir la temperatura
ambiente local.
- Las mediciones de temperatura solo se pueden realizar en combinación con
los siguientes mecanismos: N.º ref. 5403 00, n.º ref. 5405 00, n.º ref.
5406 00, n.º ref. 5414 00, n.º ref. 5415 00, n.º ref. 5395 00, n.º
ref. 5409 00.
- En el caso del n.º ref. 540500, es preciso asegurarse de que las cargas
conectadas no superan los 40 W.
Las funciones de mando dependen del mecanismo empotrable
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con el
dispositivo auxiliar de 3 hilos de System 3000 como dispositivo de mando KNX
RF con alimentación de 230 V.
- Se puede parametrizar la modalidad de mando de función de tecla o tecla
basculante.
- Conmutación, regulación y temperatura de color, control de color y
luminosidad, persianas, codificador, dispositivo auxiliar para escenarios,
mando de 2 canales, dispositivo auxiliar de regulador.
- Conmutación: Se puede ajustar el comando ejecutado al pulsar y/o soltar
(sin reacción, encender, apagar, conmutar)
- Regulación y temperatura de color: luminosidad y/o temperatura de color. Se
puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y
la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del
telegrama en caso de activación prolongada y el envío de un telegrama de
parada al final de la activación.
- Control del color y de la luminosidad: barrido de la escala de colores o
ajuste de la luminosidad. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el
tiempo entre la conmutación y la regulación, el valor inicial, los pasos del
ajuste y el tiempo entre dos telegramas.
- Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El
concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y
prolongada, además del ajuste de las lamas.
- Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1,
2, 3 o 6 bytes) y el valor.
- Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin
función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
- Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando
un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la
activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede
ajustarse por separado.
- Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de
funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos
operativos, función de presencia y desviación de valor nominal).
- Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores
- El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de
una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura
ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación de valor
nominal).
- Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
- Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura
ambiente con una sonda interna u opcionalmente generando un valor de medición
de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.
Funciones del LED de estado
- La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden
parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado,
siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama,
indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador
de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de
presencia e indicador de desviación de valor nominal.
- El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común
para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del
dispositivo. Los LED de estado se pueden encender en rojo, verde o azul.
- La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la
función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede
reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
Funciones del actuador de conmutación
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de conmutación System 3000.
- Canal de actuador de conmutación de 1 o 2 elementos.
- Posibilidad de registro de temperatura en n.º ref. 5403 00 y n.º ref.
5405 00.
- Selección de funciones del mecanismo de conmutación:
Modo de contacto
normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de
desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo,
retardos.
La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto
de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
Funciones del actuador de regulación y del actuador DALI
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulación System 3000.
- Registro de temperatura en n.º ref. 5406 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulación:Comportamiento de
regulación y curva característica de regulación parametrizables, funciones
Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de luz de escalera con aviso
previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de
bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto
de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control
inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.
Funciones del actuador de persianas
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de control de persianas System 3000.
- Canal de actuador de persianas de 1 elemento.
- Posibilidad de registro de temperatura.
- Selección de funciones del mecanismo para el control de persianas:Tipo de
cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia,
heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos,
corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento
automático del tiempo dedesplazamiento a través del bus KNX, función de
escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.
Funciones del actuador de calefacción
- El módulo de mando de superficie RF Multi puede funcionar con los
mecanismos de regulador de temperatura ambiente System 3000.
- Canal de actuador de calefacción de 1 elemento en n.º ref. 5403 00, n.º
ref. 5405 00, n.º ref. 5395 00.
- Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura
ambiente: Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de
calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del
modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de
dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2
puntos, especificación del valor nominal absoluto y relativo, control de la
demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de
válvula, supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio
para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o
por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función
Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16
escenarios). La entrada de dispositivo auxiliar se utiliza para cambiar entre
el modo de calefacción y el de frío. Alternativamente, la entrada de
dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el
mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos
KNX como sensor.
Datos técnicos:
Medio KNX: RF1.R
Radiofrecuencia: 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisión: Máx. 20 mW
Alcance de la transmisión: aprox. 100 m
Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C
Modo de puesta en marcha: Modo S
Versión ETS: a partir de ETS6.2
Notes:
- Compatible con KNX Data Secure.
- Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
- Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS
Service (software adicional).
- En caso de usar Gira TX_44, utilice el marco adaptador IP20 y la placa del
System 55.
- Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes
alternativas.
Producto: Gira
Ref. 5104 76 gris mate (pintado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx