System 55 blc crema SCHUKO SP BCP 6mm² [498101] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y 6 mm² borne de tierre System 55 Instalación hospitalaria blanco crema brillante Datos técnicos: Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4981 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco SCHUKO SP BCP 6mm² [498103] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y 6 mm² borne de tierre System 55 Instalación hospitalaria blanco brillante Datos técnicos: Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4981 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx