Gira F100 blanco SCHUKO insc.EDV + SP [446170] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV" y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bases de enchufe blanco brillante Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4461 70 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 blanco m(pint.) SCHUKO insc.EDV + SP [446172] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV" y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bases de enchufe blanco mate (lacado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4461 72 blanco mate (lacado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 antracita(pint.) SCHUKO insc.EDV + SP [446173] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV" y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bases de enchufe antracita (pintado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4461 73 antracita (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 negro m(pint.) SCHUKO insc.EDV + SP [446174] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV" y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bases de enchufe negro mate (pintado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4461 74 negro mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 70 gris m(pint.) SCHUKO insc.EDV + SP [446176] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV" y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Bases de enchufe gris mate (pintado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. Producto: Gira Ref. 4461 76 gris mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx