System 55 blc crema b.ench.SCHUKO BRT [418001] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe blanco crema brillante Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco b.ench.SCHUKO BRT [418003] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe blanco brillante Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco m b.ench.SCHUKO BRT [418027] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe blanco mate Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracita b.ench.SCHUKO BRT [418028] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe antracita Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.alum.(pint.) b.ench.SCHUKO BRT [418026] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe color aluminio (pintado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 26 color aluminio (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 negro m(pint.) b.ench.SCHUKO BRT [4180005] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe negro mate (pintado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 005 negro mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m(pint.) b.ench.SCHUKO BRT [4180015] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe gris mate (pintado) Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 015 gris mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acero inoxidable b.ench.SCHUKO BRT [4180600] Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ Bornes de tornillo Bases de enchufe acero inoxidable Características: - El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras. - Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación). - Garras de expansión encapsuladas. - Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH. - Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja. - Menor profundidad de montaje. - Palanca de liberación grande y ergonómica. - Sólido estribo de toma de tierra con pasadores macizos de conexión a tierra. - Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión. - Base de termoplástico resistente a la rotura. - Anillo de fijación con toma de tierra. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Material conductor: rígido y flexible Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Notes: - Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada) Producto: Gira Ref. 4180 600 acero inoxidable Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx