System 55 blc crema tarj.hotel con.NA + bor.N [314001] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación blanco crema brillante Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco tarj.hotel con.NA + bor.N [314003] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación blanco brillante Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco m tarj.hotel con.NA + bor.N [314027] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación blanco mate Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracita tarj.hotel con.NA + bor.N [314028] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación antracita Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.alum. tarj.hotel con.NA + bor.N [314026] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación color aluminio Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 26 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 negro m tarj.hotel con.NA + bor.N [3140005] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación negro mate Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 005 negro mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m tarj.hotel con.NA + bor.N [3140015] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación gris mate Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 015 gris mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acero inox.(pint.) tarj.hotel con.NA + bor.N [3140600] Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N Conmutación y pulsación acero inoxidable (pintado) Características: - El interruptor de tarjeta de hotel puede asumir, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía. - Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos. - El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 32 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Otros versiones previa petición. - Mayor protección antirrobo gracias a la pieza de fijación enroscable. Producto: Gira Ref. 3140 600 acero inoxidable (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx