System 70 blanco mód.huella dactilar Gira Keyless In [261770]
Lector de huella dactilar Gira Keyless In System 70
Gira Keyless In
blanco brillante
Características:
- Montaje en una caja de mecanismo.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema
de intercomunicación Gira.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé
libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para
contactos de apertura de puerta consuministro de
tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres
convencional).
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software
de programación.
Entradas y salidas
- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de
potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso
profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última
generación.
- Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de
reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
- Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
- Reconocimiento vivo del dedo.
- El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
- Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante
la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la
capa superior de piel).
- Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
- Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la
activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos
guardados, aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación
mediante iluminación por LED blanco.
- Colocación del dedo de 360° posible.
- Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales
ópticas durante la programación y durante el manejo.
- Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya
no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer
de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
- Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o
instalador.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la
huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con
actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
- A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar
un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de
puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.
Entradas y salidas
- Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de
intercomunicación Gira.
Datos técnicos:
Grado de protección
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentación eléctrica
- Desde la alimentación de tensión para intercomunicación: 24 V CC
±10 %
- del sistema de intercomunicación: 26 V CC ± 2 V
Relé
- Número: 2
- Contacto: 1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga: CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
- Cable de conexión de intercomunicación: 1 x regleta de enchufes
- Relé: 3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional: 2 bornes de tornillo
Resistencia ESD: hasta 15 kV
Profundidad de instalación: 33 mm
Temperatura ambiente: de -20 °C a +70 °C
Notes:
- El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al
Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo,
p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un
modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se
pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del
Gira HomeServer.
- Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños
de 6 años de edad o más.
- Posibilidad de integración en el Perfil 55.
Producto: Gira
Ref. 2617 70 blanco brillante
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 blanco m(pint.) mód.huella dactilar Gira Keyless In [261772]
Lector de huella dactilar Gira Keyless In System 70
Gira Keyless In
blanco mate (lacado)
Características:
- Montaje en una caja de mecanismo.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema
de intercomunicación Gira.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé
libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para
contactos de apertura de puerta consuministro de
tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres
convencional).
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software
de programación.
Entradas y salidas
- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de
potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso
profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última
generación.
- Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de
reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
- Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
- Reconocimiento vivo del dedo.
- El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
- Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante
la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la
capa superior de piel).
- Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
- Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la
activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos
guardados, aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación
mediante iluminación por LED blanco.
- Colocación del dedo de 360° posible.
- Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales
ópticas durante la programación y durante el manejo.
- Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya
no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer
de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
- Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o
instalador.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la
huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con
actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
- A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar
un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de
puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.
Entradas y salidas
- Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de
intercomunicación Gira.
Datos técnicos:
Grado de protección
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentación eléctrica
- Desde la alimentación de tensión para intercomunicación: 24 V CC
±10 %
- del sistema de intercomunicación: 26 V CC ± 2 V
Relé
- Número: 2
- Contacto: 1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga: CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
- Cable de conexión de intercomunicación: 1 x regleta de enchufes
- Relé: 3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional: 2 bornes de tornillo
Resistencia ESD: hasta 15 kV
Profundidad de instalación: 33 mm
Temperatura ambiente: de -20 °C a +70 °C
Notes:
- El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al
Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo,
p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un
modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se
pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del
Gira HomeServer.
- Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños
de 6 años de edad o más.
- Posibilidad de integración en el Perfil 55.
Producto: Gira
Ref. 2617 72 blanco mate (lacado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 antracita(pint.) mód.huella dactilar Gira Keyless In [261773]
Lector de huella dactilar Gira Keyless In System 70
Gira Keyless In
antracita (pintado)
Características:
- Montaje en una caja de mecanismo.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema
de intercomunicación Gira.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé
libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para
contactos de apertura de puerta consuministro de
tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres
convencional).
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software
de programación.
Entradas y salidas
- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de
potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso
profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última
generación.
- Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de
reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
- Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
- Reconocimiento vivo del dedo.
- El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
- Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante
la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la
capa superior de piel).
- Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
- Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la
activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos
guardados, aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación
mediante iluminación por LED blanco.
- Colocación del dedo de 360° posible.
- Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales
ópticas durante la programación y durante el manejo.
- Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya
no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer
de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
- Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o
instalador.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la
huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con
actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
- A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar
un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de
puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.
Entradas y salidas
- Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de
intercomunicación Gira.
Datos técnicos:
Grado de protección
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentación eléctrica
- Desde la alimentación de tensión para intercomunicación: 24 V CC
±10 %
- del sistema de intercomunicación: 26 V CC ± 2 V
Relé
- Número: 2
- Contacto: 1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga: CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
- Cable de conexión de intercomunicación: 1 x regleta de enchufes
- Relé: 3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional: 2 bornes de tornillo
Resistencia ESD: hasta 15 kV
Profundidad de instalación: 33 mm
Temperatura ambiente: de -20 °C a +70 °C
Notes:
- El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al
Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo,
p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un
modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se
pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del
Gira HomeServer.
- Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños
de 6 años de edad o más.
- Posibilidad de integración en el Perfil 55.
Producto: Gira
Ref. 2617 73 antracita (pintado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 negro m(pint.) mód.huella dactilar Gira Keyless In [261774]
Lector de huella dactilar Gira Keyless In System 70
Gira Keyless In
negro mate (pintado)
Características:
- Montaje en una caja de mecanismo.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema
de intercomunicación Gira.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé
libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para
contactos de apertura de puerta consuministro de
tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres
convencional).
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software
de programación.
Entradas y salidas
- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de
potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso
profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última
generación.
- Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de
reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
- Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
- Reconocimiento vivo del dedo.
- El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
- Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante
la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la
capa superior de piel).
- Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
- Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la
activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos
guardados, aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación
mediante iluminación por LED blanco.
- Colocación del dedo de 360° posible.
- Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales
ópticas durante la programación y durante el manejo.
- Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya
no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer
de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
- Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o
instalador.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la
huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con
actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
- A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar
un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de
puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.
Entradas y salidas
- Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de
intercomunicación Gira.
Datos técnicos:
Grado de protección
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentación eléctrica
- Desde la alimentación de tensión para intercomunicación: 24 V CC
±10 %
- del sistema de intercomunicación: 26 V CC ± 2 V
Relé
- Número: 2
- Contacto: 1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga: CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
- Cable de conexión de intercomunicación: 1 x regleta de enchufes
- Relé: 3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional: 2 bornes de tornillo
Resistencia ESD: hasta 15 kV
Profundidad de instalación: 33 mm
Temperatura ambiente: de -20 °C a +70 °C
Notes:
- El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al
Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo,
p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un
modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se
pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del
Gira HomeServer.
- Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños
de 6 años de edad o más.
- Posibilidad de integración en el Perfil 55.
Producto: Gira
Ref. 2617 74 negro mate (pintado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System 70 gris m(pint.) mód.huella dactilar Gira Keyless In [261776]
Lector de huella dactilar Gira Keyless In System 70
Gira Keyless In
gris mate (pintado)
Características:
- Montaje en una caja de mecanismo.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema
de intercomunicación Gira.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé
libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para
contactos de apertura de puerta consuministro de
tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres
convencional).
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software
de programación.
Entradas y salidas
- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de
potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso
profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última
generación.
- Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de
reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
- Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
- Reconocimiento vivo del dedo.
- El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
- Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante
la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la
capa superior de piel).
- Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
- Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la
activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos
guardados, aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación
mediante iluminación por LED blanco.
- Colocación del dedo de 360° posible.
- Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales
ópticas durante la programación y durante el manejo.
- Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya
no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer
de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
- Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o
instalador.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la
huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con
actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
- A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar
un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de
puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.
Entradas y salidas
- Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de
intercomunicación Gira.
Datos técnicos:
Grado de protección
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentación eléctrica
- Desde la alimentación de tensión para intercomunicación: 24 V CC
±10 %
- del sistema de intercomunicación: 26 V CC ± 2 V
Relé
- Número: 2
- Contacto: 1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga: CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones
- Cable de conexión de intercomunicación: 1 x regleta de enchufes
- Relé: 3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional: 2 bornes de tornillo
Resistencia ESD: hasta 15 kV
Profundidad de instalación: 33 mm
Temperatura ambiente: de -20 °C a +70 °C
Notes:
- El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al
Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo,
p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un
modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se
pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del
Gira HomeServer.
- Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños
de 6 años de edad o más.
- Posibilidad de integración en el Perfil 55.
Producto: Gira
Ref. 2617 76 gris mate (pintado)
Cantidad: 0 Stk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx