System 55 blc crema SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [245901] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe blanco crema brillante Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [245903] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe blanco brillante Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco m SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [245927] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe blanco mate Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracita SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [245928] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe antracita Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.alum. SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [245926] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe color aluminio Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 26 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 negro m SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [2459005] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe negro mate Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 005 negro mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [2459015] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe gris mate Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 015 gris mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acero inox.(pint.) SCHUKO SP alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [2459600] Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C Bases de enchufe acero inoxidable (pintado) Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea. Datos técnicos: Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C Tensión de salida USB: 5 V CC Corriente de carga - USB A: máx. 2,4 A - USB C: máx. 3 A Stand-by: ≤80 mW Sección de conexión - Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm² Profundidad de instalación: 31 mm Temperatura ambiente: +5° C a +35° C Notes: - Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1. - Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar. - Se recomienda la utilización de una caja profunda. En la entrega: - Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2459 600 acero inoxidable (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx