Gira System 55 blc crema Sensotec + ctrl.remoto [236601] Sensotec con control remoto Sensotec blanco crema brillante Características: - La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario. - La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.). - Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección. - Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares. - Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante. - Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones. - Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje). - La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable. - Montaje en caja de mecanismo profunda. - Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3. - El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente. - Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada. - La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 230/240 V~ CA Frecuencia de red: 50/60 Hz Temperatura ambiente: de 0 °C a 50 °C Altura de montaje: 1,10 m Área de detección hacia adelante - Distancia corta: aprox. 5 cm - Zona de acción lejana: aprox. 6 m Alcance en cada lado - Zona de acción lejana: aprox. 2 m Luminosidad: 10 a 1000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia: 1 s a 60 min Conexión de bornes atornillados - De un hilo: 1,5 a 2,5 mm² - de hilo fino con casquillo final de cable: 1,5 a 2,5 mm² Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 4 a 300 W - Lámparas halógenas de alta tensión: 4 a 300 W - Lámparas LED: típico de 4 hasta 60 W Pila - Tipo: CR 2025, 3 V - N.º NU: 3091 Profundidad de instalación: 33 mm Notes: - Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos. Producto: Gira Ref. 2366 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanco Sensotec + ctrl.remoto [236603] Sensotec con control remoto Sensotec blanco brillante Características: - La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario. - La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.). - Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección. - Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares. - Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante. - Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones. - Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje). - La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable. - Montaje en caja de mecanismo profunda. - Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3. - El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente. - Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada. - La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 230/240 V~ CA Frecuencia de red: 50/60 Hz Temperatura ambiente: de 0 °C a 50 °C Altura de montaje: 1,10 m Área de detección hacia adelante - Distancia corta: aprox. 5 cm - Zona de acción lejana: aprox. 6 m Alcance en cada lado - Zona de acción lejana: aprox. 2 m Luminosidad: 10 a 1000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia: 1 s a 60 min Conexión de bornes atornillados - De un hilo: 1,5 a 2,5 mm² - de hilo fino con casquillo final de cable: 1,5 a 2,5 mm² Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 4 a 300 W - Lámparas halógenas de alta tensión: 4 a 300 W - Lámparas LED: típico de 4 hasta 60 W Pila - Tipo: CR 2025, 3 V - N.º NU: 3091 Profundidad de instalación: 33 mm Notes: - Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos. Producto: Gira Ref. 2366 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 blanco m Sensotec + ctrl.remoto [236627] Sensotec con control remoto Sensotec blanco mate Características: - La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario. - La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.). - Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección. - Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares. - Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante. - Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones. - Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje). - La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable. - Montaje en caja de mecanismo profunda. - Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3. - El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente. - Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada. - La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 230/240 V~ CA Frecuencia de red: 50/60 Hz Temperatura ambiente: de 0 °C a 50 °C Altura de montaje: 1,10 m Área de detección hacia adelante - Distancia corta: aprox. 5 cm - Zona de acción lejana: aprox. 6 m Alcance en cada lado - Zona de acción lejana: aprox. 2 m Luminosidad: 10 a 1000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia: 1 s a 60 min Conexión de bornes atornillados - De un hilo: 1,5 a 2,5 mm² - de hilo fino con casquillo final de cable: 1,5 a 2,5 mm² Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 4 a 300 W - Lámparas halógenas de alta tensión: 4 a 300 W - Lámparas LED: típico de 4 hasta 60 W Pila - Tipo: CR 2025, 3 V - N.º NU: 3091 Profundidad de instalación: 33 mm Notes: - Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos. Producto: Gira Ref. 2366 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 antracita Sensotec + ctrl.remoto [236628] Sensotec con control remoto Sensotec antracita Características: - La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario. - La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.). - Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección. - Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares. - Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante. - Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones. - Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje). - La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable. - Montaje en caja de mecanismo profunda. - Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3. - El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente. - Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada. - La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 230/240 V~ CA Frecuencia de red: 50/60 Hz Temperatura ambiente: de 0 °C a 50 °C Altura de montaje: 1,10 m Área de detección hacia adelante - Distancia corta: aprox. 5 cm - Zona de acción lejana: aprox. 6 m Alcance en cada lado - Zona de acción lejana: aprox. 2 m Luminosidad: 10 a 1000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia: 1 s a 60 min Conexión de bornes atornillados - De un hilo: 1,5 a 2,5 mm² - de hilo fino con casquillo final de cable: 1,5 a 2,5 mm² Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 4 a 300 W - Lámparas halógenas de alta tensión: 4 a 300 W - Lámparas LED: típico de 4 hasta 60 W Pila - Tipo: CR 2025, 3 V - N.º NU: 3091 Profundidad de instalación: 33 mm Notes: - Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos. Producto: Gira Ref. 2366 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 c.alum.(pint.) Sensotec + ctrl.remoto [236626] Sensotec con control remoto Sensotec color aluminio (pintado) Características: - La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario. - La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.). - Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección. - Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares. - Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante. - Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones. - Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje). - La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable. - Montaje en caja de mecanismo profunda. - Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3. - El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente. - Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada. - La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 230/240 V~ CA Frecuencia de red: 50/60 Hz Temperatura ambiente: de 0 °C a 50 °C Altura de montaje: 1,10 m Área de detección hacia adelante - Distancia corta: aprox. 5 cm - Zona de acción lejana: aprox. 6 m Alcance en cada lado - Zona de acción lejana: aprox. 2 m Luminosidad: 10 a 1000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia: 1 s a 60 min Conexión de bornes atornillados - De un hilo: 1,5 a 2,5 mm² - de hilo fino con casquillo final de cable: 1,5 a 2,5 mm² Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 4 a 300 W - Lámparas halógenas de alta tensión: 4 a 300 W - Lámparas LED: típico de 4 hasta 60 W Pila - Tipo: CR 2025, 3 V - N.º NU: 3091 Profundidad de instalación: 33 mm Notes: - Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos. Producto: Gira Ref. 2366 26 color aluminio (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 negro m(pint.) Sensotec + ctrl.remoto [2366005] Sensotec con control remoto Sensotec negro mate (pintado) Características: - La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario. - La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.). - Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección. - Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares. - Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante. - Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones. - Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje). - La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable. - Montaje en caja de mecanismo profunda. - Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3. - El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente. - Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada. - La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia. Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 230/240 V~ CA Frecuencia de red: 50/60 Hz Temperatura ambiente: de 0 °C a 50 °C Altura de montaje: 1,10 m Área de detección hacia adelante - Distancia corta: aprox. 5 cm - Zona de acción lejana: aprox. 6 m Alcance en cada lado - Zona de acción lejana: aprox. 2 m Luminosidad: 10 a 1000 lx Tiempo de funcionamiento por inercia: 1 s a 60 min Conexión de bornes atornillados - De un hilo: 1,5 a 2,5 mm² - de hilo fino con casquillo final de cable: 1,5 a 2,5 mm² Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 4 a 300 W - Lámparas halógenas de alta tensión: 4 a 300 W - Lámparas LED: típico de 4 hasta 60 W Pila - Tipo: CR 2025, 3 V - N.º NU: 3091 Profundidad de instalación: 33 mm Notes: - Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos. Producto: Gira Ref. 2366 005 negro mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx