System 55 blc crema reg.continuo I/F ps. 4e KNX [210001] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX blanco crema brillante Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco reg.continuo I/F ps. 4e KNX [210003] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX blanco brillante Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco m reg.continuo I/F ps. 4e KNX [210027] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX blanco mate Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracita reg.continuo I/F ps. 4e KNX [210028] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX antracita Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.alum.(pint.) reg.continuo I/F ps. 4e KNX [210026] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX color aluminio (pintado) Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 26 color aluminio (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 negro m(pint.) reg.continuo I/F ps. 4e KNX [2100005] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX negro mate (pintado) Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 005 negro mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m(pint.) reg.continuo I/F ps. 4e KNX [2100015] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX gris mate (pintado) Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 015 gris mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acero inoxidable reg.continuo I/F ps. 4e KNX [2100600] Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55 Dispositivos de mando Gira para KNX acero inoxidable Características: - En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial. - La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo. - Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA). - La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación. Regulador - 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación). - Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria. - Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado. - Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador. - Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas). - Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión). - Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes). Entradas - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Limitación de la frecuencia de telegrama. - Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción). - Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas. - Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización. - Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente. Salidas - Conmutación independiente de máx. 2 salidas. - Con la rueda de ajuste se regula la temperatura nominal. - Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby. - Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Longitud de cable - Entradas y salidas: 5 m como máx. - Sonda de temperatura: 50 m como máx. Profundidad de instalación: 23 mm Notes: - No es necesario un acoplador de bus propio. - Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo. Producto: Gira Ref. 2100 600 acero inoxidable Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx