Gira System 70 blanco mód.sf.det.mov. 1,10 m Std KNX [2040112] Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 70 Control de luz blanco brillante Características: - Montaje en acoplador de bus 3. - Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector). - Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad. - Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector. - El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR. - La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR. - Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental. - Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo. - Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento). - Un bloque de funciones configurable. - Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector". - Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control. - Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada. - Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización. - El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos. - El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión". - El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar. - Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: 32 m como máx. - Alcance en cada lado: 19 m como máx. Angulo de detección: 180° Sensor de luminosidad - Rango de medición: aprox. 1 hasta 1000 lx Tipo de protección - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para la utilización en el interior. - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS. Producto: Gira Ref. 2040 112 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 70 blanco mód.sf.det.mov. 1,10 m Std KNX [204070] Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 70 Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m blanco brillante Características: - Montaje en acoplador de bus 3. - Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector). - Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad. - Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector. - El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR. - La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR. - Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental. - Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo. - Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento). - Un bloque de funciones configurable. - Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector". - Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control. - Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada. - Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización. - El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos. - El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión". - El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar. - Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: 32 m como máx. - Alcance en cada lado: 19 m como máx. Angulo de detección: 180° Sensor de luminosidad - Rango de medición: aprox. 1 hasta 1000 lx Tipo de protección - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para la utilización en el interior. - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS. Producto: Gira Ref. 2040 70 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 70 blanco m(pint.) mód.sf.det.mov. 1,10 m Std KNX [204072] Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 70 Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m blanco mate (lacado) Características: - Montaje en acoplador de bus 3. - Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector). - Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad. - Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector. - El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR. - La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR. - Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental. - Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo. - Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento). - Un bloque de funciones configurable. - Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector". - Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control. - Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada. - Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización. - El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos. - El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión". - El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar. - Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: 32 m como máx. - Alcance en cada lado: 19 m como máx. Angulo de detección: 180° Sensor de luminosidad - Rango de medición: aprox. 1 hasta 1000 lx Tipo de protección - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para la utilización en el interior. - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS. Producto: Gira Ref. 2040 72 blanco mate (lacado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 70 antracita(pint.) mód.sf.det.mov. 1,10 m Std KNX [204073] Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 70 Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m antracita (pintado) Características: - Montaje en acoplador de bus 3. - Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector). - Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad. - Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector. - El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR. - La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR. - Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental. - Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo. - Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento). - Un bloque de funciones configurable. - Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector". - Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control. - Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada. - Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización. - El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos. - El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión". - El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar. - Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: 32 m como máx. - Alcance en cada lado: 19 m como máx. Angulo de detección: 180° Sensor de luminosidad - Rango de medición: aprox. 1 hasta 1000 lx Tipo de protección - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para la utilización en el interior. - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS. Producto: Gira Ref. 2040 73 antracita (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 70 negro m(pint.) mód.sf.det.mov. 1,10 m Std KNX [204074] Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 70 Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m negro mate (pintado) Características: - Montaje en acoplador de bus 3. - Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector). - Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad. - Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector. - El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR. - La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR. - Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental. - Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo. - Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento). - Un bloque de funciones configurable. - Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector". - Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control. - Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada. - Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización. - El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos. - El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión". - El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar. - Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: 32 m como máx. - Alcance en cada lado: 19 m como máx. Angulo de detección: 180° Sensor de luminosidad - Rango de medición: aprox. 1 hasta 1000 lx Tipo de protección - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para la utilización en el interior. - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS. Producto: Gira Ref. 2040 74 negro mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 70 gris m(pint.) mód.sf.det.mov. 1,10 m Std KNX [204076] Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Standard para KNX System 70 Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m gris mate (pintado) Características: - Montaje en acoplador de bus 3. - Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector). - Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad. - Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector. - El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR. - La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR. - Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental. - Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo. - Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento). - Un bloque de funciones configurable. - Bloque de funciones configurable para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector". - Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición del bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control. - Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada. - Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación mediante accionamiento in situ a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización. - El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos. - El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión". - El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar. - Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Altura de montaje hasta 1,10 m - Área de detección hacia adelante: 32 m como máx. - Alcance en cada lado: 19 m como máx. Angulo de detección: 180° Sensor de luminosidad - Rango de medición: aprox. 1 hasta 1000 lx Tipo de protección - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - Solo apropiado para la utilización en el interior. - El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS. Producto: Gira Ref. 2040 76 gris mate (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx