System 55 blc crema sens.climatización CVC Standard KNX [200601] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización blanco crema brillante Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 01 blanco crema brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco sens.climatización CVC Standard KNX [200603] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización blanco brillante Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 03 blanco brillante Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanco m sens.climatización CVC Standard KNX [200627] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización blanco mate Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 27 blanco mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antracita sens.climatización CVC Standard KNX [200628] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización antracita Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 28 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 c.alum. sens.climatización CVC Standard KNX [200626] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización color aluminio Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 26 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 negro m sens.climatización CVC Standard KNX [2006005] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización negro mate Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 005 negro mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m sens.climatización CVC Standard KNX [2006015] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización gris mate Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 015 gris mate Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acero inox.(pint.) sens.climatización CVC Standard KNX [2006600] Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55 Sensores de climatización acero inoxidable (pintado) Características: - Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado. - Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración. - Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno. - Sonda de temperatura integrada. Funciones de mando - Ajuste del valor nominal. - Cambio de modo de funcionamiento. - Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto. - Función de conexión/desconexión. - Nivel de ventilador. - Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores. Control Fancoil con regulador integrado - Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración. - Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles). - Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento. - Objetos de control manual. Control de unidad de split - Ajustar la temperatura nominal. - Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost. - Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Consumo de corriente del KNX: 8 hasta 14 mA Conexión KNX: Borne de conexión y de derivación Clase de protección: III Profundidad de instalación: 19 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Humedad relativa del aire: del 5 al 95 %, (sin condensación) Notes: - Compatible con KNX Data Secure. - Actualizable. - Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación). En la entrega: - El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega. Producto: Gira Ref. 2006 600 acero inoxidable (pintado) Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx