Gira TX_44 blanco marco adapt. cubierta insert. [116366] Marco adaptador (55 x 55 mm) con cubierta insertable (IP20) Protección contra el agua, empotrable, IP44 Gira TX_44 blanco Características: - Con esta cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de conexión del System 55. - Para, p. ej., dispositivos de conexión del System 55. Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20. - Con el marco adaptador con recorte cuadrado (50 x 50 mm) se pueden integrar también dispositivos de otros fabricantes. - Es muy recomendable solicitar una demostración de los productos. Producto: Gira Ref. 1163 66 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracita marco adapt. cubierta insert. [116367] Marco adaptador (55 x 55 mm) con cubierta insertable (IP20) Protección contra el agua, empotrable, IP44 Gira TX_44 antracita Características: - Con esta cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de conexión del System 55. - Para, p. ej., dispositivos de conexión del System 55. Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20. - Con el marco adaptador con recorte cuadrado (50 x 50 mm) se pueden integrar también dispositivos de otros fabricantes. - Es muy recomendable solicitar una demostración de los productos. Producto: Gira Ref. 1163 67 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.alum. marco adapt. cubierta insert. [116365] Marco adaptador (55 x 55 mm) con cubierta insertable (IP20) Protección contra el agua, empotrable, IP44 Gira TX_44 color aluminio Características: - Con esta cubierta con marco adaptador (55 x 55 mm) y marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en la gama de interruptores Gira TX_44 dispositivos de conexión del System 55. - Para, p. ej., dispositivos de conexión del System 55. Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20. - Con el marco adaptador con recorte cuadrado (50 x 50 mm) se pueden integrar también dispositivos de otros fabricantes. - Es muy recomendable solicitar una demostración de los productos. Producto: Gira Ref. 1163 65 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx