Gira TX_44 blanco marco adapt. Gira TX_44 p. Sys55 comp. [028966] Marco adaptador con recorte cuadrado (55 x 55 mm) (IP20) Protección contra el agua, empotrable, IP44 Gira TX_44 blanco Características: - Con este marco adaptador y con el marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en Gira TX_44 los productos del System 55. Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20. - En este marco adaptador no se pueden integrar el interruptor de tarjeta de hotel, la base de enchufe con interruptor diferencial, la interfaz de datos, la cubierta de datos, la cubierta insertable ni el intercomunicador interior Standard con telefonillo. Producto: Gira Ref. 0289 66 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracita marco adapt. Gira TX_44 p. Sys55 comp. [028967] Marco adaptador con recorte cuadrado (55 x 55 mm) (IP20) Protección contra el agua, empotrable, IP44 Gira TX_44 antracita Características: - Con este marco adaptador y con el marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en Gira TX_44 los productos del System 55. Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20. - En este marco adaptador no se pueden integrar el interruptor de tarjeta de hotel, la base de enchufe con interruptor diferencial, la interfaz de datos, la cubierta de datos, la cubierta insertable ni el intercomunicador interior Standard con telefonillo. Producto: Gira Ref. 0289 67 antracita Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.alum. marco adapt. Gira TX_44 p. Sys55 comp. [028965] Marco adaptador con recorte cuadrado (55 x 55 mm) (IP20) Protección contra el agua, empotrable, IP44 Gira TX_44 color aluminio Características: - Con este marco adaptador y con el marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en Gira TX_44 los productos del System 55. Notes: - No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el tipo de protección IP20. - En este marco adaptador no se pueden integrar el interruptor de tarjeta de hotel, la base de enchufe con interruptor diferencial, la interfaz de datos, la cubierta de datos, la cubierta insertable ni el intercomunicador interior Standard con telefonillo. Producto: Gira Ref. 0289 65 color aluminio Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx