System 55 Cremeweiß S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [537901] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 78,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [537903] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 78,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [537927] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 78,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [537928] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Anthrazit Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 81,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [537926] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Farbe Alu Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Grau m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [5379015] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Grau matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 015 Grau matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [5379005] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Schwarz matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 86,72 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Std NLZ [5379600] System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55 Gira System 3000 Edelstahl Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Nachlaufzeit - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Technische Daten: Erfassungswinkel: 180° Nachlaufzeit - einstellbar: 10 s bis 30 min Helligkeitswert - einstellbar: ca. 5 bis 500 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit - fest eingestellt auf: 75% Schutzart - System 55, System 70: IP20 - TX_44: IP44 Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: max. 32 m - Reichweite zu jeder Seite: max. 19 m Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Hinweise: - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: - Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5379 600 Edelstahl Menge: 0 Stk Einzelpreis: 95,31 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx