Gira System 55 Cremeweiß SCHUKO-Steckd. SP PE 6 mm² [498101] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und 6 mm² Erdungsklemme System 55 Krankenhausinstallation Cremeweiß glänzend Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4981 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 28,65 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira System 55 Reinweiß SCHUKO-Steckd. SP PE 6 mm² [498103] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und 6 mm² Erdungsklemme System 55 Krankenhausinstallation Reinweiß glänzend Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 4981 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 28,65 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx